Caterpillar
Caterpillar
Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
347-9722: BAUSATZ-KEGELRAD UND GETRIEBE

347-9722: BAUSATZ-KEGELRAD UND GETRIEBE

Seitenantriebslagersatz für Steinbruchmuldenkipper

Marke: Cat

fallback-image

347-9722: BAUSATZ-KEGELRAD UND GETRIEBE

Seitenantriebslagersatz für Steinbruchmuldenkipper

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

120-0295: 406,40 mm Kegelrollenlagerschale

Anzahl: 1

123-7268: 511,53 mm violette Ringdichtung

Anzahl: 1

123-7271: 650,00mm Lila Farbe Ringdichtung

Anzahl: 2

124-3520: 437,06 mm violette Ringdichtung

Anzahl: 1

129-3719: 287,41 mm Innendurchmesser, Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

212-5024: Kegelförmiges Kegellager mit 288,93 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

229-7377: 130 mm Außendurchmesser Nadellager

Anzahl: 1

266-4594: 709,75 mm Innendurchmesser Dichtungsring

Anzahl: 1

2M-9780: O-Ring 2,46 x 19,18 mm 90A NBR

Anzahl: 3

314-4128: 427,20 mm Montierter Außendurchmesser Duo-Konusdichtung

Anzahl: 1

337-1943: 11,13 mm Innendurchmesser Rechteckige Dichtung

Anzahl: 2

365-4920: Montierte Doppelkegeldichtung mit 573,13 mm Außendurchmesser

Anzahl: 1

3D-3295: 786,76 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

3H-3385: 13,87 mm Innendurchmesser O-Dichtring

Anzahl: 1

3K-0360: O-Ring 2,21 x 16,36 mm 90A NBR

Anzahl: 1

5F-1678: Dichtungs-O-Ring mit 24,99 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

5P-1948: 234,95 mm Kegelrollenlager mit Konus

Anzahl: 1

5P-1949: 384,17 mm einzelne kegelige Lagerschale

Anzahl: 1

5P-4076: 749 mm Innendurchmesser O-Ring Dichtung

Anzahl: 1

5P-4342: 393.07 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

6F-6672: Dichtungs-O-Ring mit Innendurchmesser 17,12 mm

Anzahl: 2

7Y-0640: 576.48mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

8E-7945: Lagerbaugruppe

Anzahl: 6

8X-7931: 5,574 mm dicker Abstandshalter

Anzahl: 9

9D-7986: 539,45 mm Innendurchmesser Ringdichtung

Anzahl: 1

9D-7987: Ringdichtung mit Innendurchmesser von 463,25 mm

Anzahl: 1

9D-7988: 685,50 mm Innendurchmesser Ringdichtung

Anzahl: 1

9X-7550: 570 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 28 von 28

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt