347-9722: KIT INGRANAGGIO CONICO E INGRANAGGI
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneApparato propulsore e sterzoKit cuscinetti apparato propulsore347-9722: KIT INGRANAGGIO CONICO E INGRANAGGI

347-9722: KIT INGRANAGGIO CONICO E INGRANAGGI

Kit cuscinetti trasmissione finale dumper per industria estrattiva

Marchio: Cat

fallback-image

347-9722: KIT INGRANAGGIO CONICO E INGRANAGGI

Kit cuscinetti trasmissione finale dumper per industria estrattiva

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

120-0295: Anello esterno cuscinetto a rulli conici 406,40 mm

Quantità: 1

123-7268: Anello di tenuta colore viola 511,53 mm

Quantità: 1

123-7271: Guarnizione ad anello di colore viola da 650,00 mm

Quantità: 2

124-3520: Anello di tenuta colore viola 437,06 mm

Quantità: 1

129-3719: O-ring di tenuta del diametro interno di 287,41mm

Quantità: 1

212-5024: Cuscinetto conico diametro interno 288,93mm

Quantità: 1

229-7377: Cuscinetto a rullini diametro esterno 130 mm

Quantità: 1

266-4594: guarnizione ad anello con diametro interno di 709,75 mm

Quantità: 1

2M-9780: Anello di tenuta in NBR 90A 2,46 x 19,18 mm

Quantità: 3

314-4128: Paraolio Duo-Cone del diametro esterno assemblato di 427,20 mm

Quantità: 1

337-1943: Guarnizione rettangolare con diametro interno da 11,13 mm

Quantità: 2

365-4920: Paraolio Duo-Cone del diametro esterno assemblato di 573,13 mm

Quantità: 1

3D-3295: diametro interno 786,76 mm Guarnizione-O-Ring

Quantità: 1

3H-3385: Diametro interno 13,87 mm Tenuta ad anello

Quantità: 1

3K-0360: Anello di tenuta in NBR 90A 2,21 x 16,36 mm

Quantità: 1

5F-1678: Anello di tenuta NBR 75A 3,53 x 24,99 mm

Quantità: 1

5P-1948: Cuscinetto a cono a rullo conico da 234,95 mm

Quantità: 1

5P-1949: 384,coppa del cuscinetto conico singolo da 17 mm

Quantità: 1

5P-4076: Anello di tenuta diametro interno 749 mm

Quantità: 1

5P-4342: Anello di tenuta diametro interno 393,07 mm

Quantità: 1

6F-6672: O-ring di tenuta del diametro interno di 17,12mm

Quantità: 2

7Y-0640: Diametro interno 576,48 mm Tenuta ad anello

Quantità: 1

8E-7945: Gruppo cuscinetto

Quantità: 6

8X-7931: 5,distanziatore di 574 mm di spessore

Quantità: 9

9D-7986: Diametro interno 539,45 mm Guarnizione ad anello

Quantità: 1

9D-7987: Diametro interno 463,25 mm Guarnizione ad anello

Quantità: 1

9D-7988: Tenuta ad anello del diametro interno di 685,50 mm

Quantità: 1

9X-7550: Anello di tenuta o-ring diametro interno 570 mm

Quantità: 1

Visualizzazione da 1 a 28 di 28

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito