347-9722: ZESTAW STOŻKOWY I PRZEKŁADNIA
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisoweUkłady napędowy i kierowniczyZestawy łożysk układu napędowego347-9722: ZESTAW STOŻKOWY I PRZEKŁADNIA

347-9722: ZESTAW STOŻKOWY I PRZEKŁADNIA

Zestaw łożysk zwolnicy do wozidła kopalnianego

Marka: Cat

fallback-image

347-9722: ZESTAW STOŻKOWY I PRZEKŁADNIA

Zestaw łożysk zwolnicy do wozidła kopalnianego

Marka: Cat

Części znajdujące się w tym zestawie

Brak dostępnych wyników.

120-0295: Pierścień zewnętrzny łożyska stożkowego wałeczkowego 406,40 mm

Ilość: 1

123-7268: Uszczelka pierścieniowa w kolorze fioletowym 511,53 mm

Ilość: 1

123-7271: uszczelnienie pierścieniowa o średnicy 650,00 mm w kolorze fioletowym

Ilość: 2

124-3520: Uszczelka pierścieniowa 437,06 mm w kolorze fioletowym

Ilość: 1

129-3719: pierścień O-Ring uszczelnienie o średnicy wewnętrznej 287,41mm

Ilość: 1

212-5024: Łożysko stożkowe o wewnętrznej średnicy 288,93mm

Ilość: 1

229-7377: Łożysko igłowe o średnicy zewnętrznej 130 mm

Ilość: 1

266-4594: Uszczelka pierścieniowa o średnicy wewnętrznej 709,75 mm

Ilość: 1

2M-9780: Pierścień o-ring 2,46 x 19,18 mm 90A NBR

Ilość: 3

314-4128: Podwójna uszczelka stożkowa o średnicy zewnętrznej 427,20 mm

Ilość: 1

337-1943: Prostokątna uszczelka o średnicy wewnętrznej 11,13 mm

Ilość: 2

365-4920: Zmontowane uszczelnienie Duo Cone o średnicy zewnętrznej 573,13 mm

Ilość: 1

3D-3295: Uszczelka O-ring o średnicy wewnętrznej 786,76 mm

Ilość: 1

3H-3385: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 13,87 mm

Ilość: 1

3K-0360: Pierścień o-ring 2,21 × 16,36 mm 90A NBR

Ilość: 1

5F-1678: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 24,99 mm

Ilość: 1

5P-1948: Łożysko stożkowe stożkowe 234,95 mm

Ilość: 1

5P-1949: Specjalne łożysko stożkowe 384, 17 mm

Ilość: 1

5P-4076: Uszczelnienie o-ring o średnicy wewnętrznej 749mm

Ilość: 1

5P-4342: uszczelnienie o-ring o średnicy wewnętrznej 393,07mm

Ilość: 1

6F-6672: pierścień O-Ring o średnicy wewnętrznej 17,12mm

Ilość: 2

7Y-0640: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 576,48 mm

Ilość: 1

8E-7945: Zespół łożyska

Ilość: 6

8X-7931: Twarda podkładka dystansowa o grubości 5,574mm

Ilość: 9

9D-7986: Pierścień uszczelnienie o średnicy wewnętrznej 539,45 mm

Ilość: 1

9D-7987: uszczelnienie Ring o średnicy wewnętrznej 463, 25 mm

Ilość: 1

9D-7988: Uszczelka pierścieniowa o średnicy wewnętrznej 685,50 mm

Ilość: 1

9X-7550: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 570 mm

Ilość: 1

Wyświetlanie 1 – 28 z 28

Opis numeru katalogowego 347-9722

Opis:
Zestaw łożysk zwolnicy zawiera wszystkie łożyska, uszczelnienia i uszczelki, które należy wymienić podczas każdej regeneracji.

Atrybuty:
Gwarantujemy, że zestawy łożysk przekładni głównej Caterpillar zawierają wszystkie części potrzebne do danego zastosowania po obniżonej cenie.

Zalecane zastosowanie:
Wszystkie zastosowania

Specyfikacje części o numerze katalogowym 347-9722

Nadal pracujemy nad dodaniem specyfikacji tej części.

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 347-9722

CIĘŻARÓWKI

777F

Legenda

Legenda

Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione