419-8601: Montagesatz für Einzelzylinderkopf
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze419-8601: Montagesatz für Einzelzylinderkopf

419-8601: Montagesatz für Einzelzylinderkopf

Satz für einen Zylinderkopf

Marke: Cat

Produktbilder

419-8601: Montagesatz für Einzelzylinderkopf

419-8601: Montagesatz für Einzelzylinderkopf

Satz für einen Zylinderkopf

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

109-0072: 40,64 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 5

109-0076: 50,17 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 4

112-3258: 46,99 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 2

112-3540: 23,16 mm Innendurchmesser O-Dichtring

Anzahl: 1

114-4427: 19,18 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

126-2702: Kantengeklebte Dichtung

Anzahl: 1

129-9452: 1,9 mm dicke Auspuffkrümmerdichtung

Anzahl: 6

198-6068: 1,71 mm dicke Randverbunddichtung

Anzahl: 1

1J-9671: O-Ring 1,83 x 10,52 mm 90A NBR

Anzahl: 1

214-7568: O-Ring-Dichtung STOR (SAE 9/16-18)

Anzahl: 1

225-3099: Zylinderkopfdichtung

Anzahl: 1

225-3101: Zylinderblock-Kopfplatten-Dichtung

Anzahl: 1

272-2583: 53,64 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 3

359-1439: Zylinderkopf-Wasserdichtung

Anzahl: 24

3E-6916: 3/8''-16 Sechskantmutter

Anzahl: 4

3K-0360: O-Ring 2,21 x 16,36 mm 90A NBR

Anzahl: 1

3S-9643: Drehwellen-Lippendichtring

Anzahl: 2

464-0509: 9,25 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 6

4N-1156: 1,2 mm dicke Kühler-Wasserleitungsdichtung

Anzahl: 1

4N-1918: 13,55 mm dicke spiralwickel-Dichtung

Anzahl: 2

4N-4307: 0,8 mm dicke Dichtung

Anzahl: 1

4N-6295: 60,32 mm Innendurchmesser Wasserrücklaufhülse

Anzahl: 1

4N-7253: 4,8 mm dicke Zylinderkopfkammerdichtung

Anzahl: 6

516-5987: 3/8 – 16-Gewinde-Hochtemperatur-Stiftschraube

Anzahl: 4

5P-5678: Motorbanddichtung

Anzahl: 7

5P-8119: 17.04 mm Innendurchmesser Dichtung O-Ring

Anzahl: 6

5P-8356: 21.89 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 2

6V-3831: 53,34 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

7C-0307: 0,8 mm dicke Dichtung für die Motorhaube

Anzahl: 8

7L-4774: 34,52 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 6

7M-7273: 2,05 mm dicke Turbolader Dichtung

Anzahl: 1

8H-9204: 22 mm Außendurchmesser Filzscheibe

Anzahl: 6

Anzeige von 1 bis 32 von 34

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt