Caterpillar
Caterpillar
Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
420-8545: Dichtungssatz für Ölkühler und Leitungen

420-8545: Dichtungssatz für Ölkühler und Leitungen

Ölkühler- und Leitungssatz

Marke: Cat

Produktbilder

420-8545: Dichtungssatz für Ölkühler und Leitungen
420-8545: Dichtungssatz für Ölkühler und Leitungen
420-8545: Dichtungssatz für Ölkühler und Leitungen

420-8545: Dichtungssatz für Ölkühler und Leitungen

Ölkühler- und Leitungssatz

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

109-0072: 40,64 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 4

109-0074: 91,44 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

109-0077: Dichtungs-O-Ring mit 100,97 mm Innendurchmesser

Anzahl: 2

113-5304: O-Ring 5,33 x 50,17 mm mit 75 A aus FKM

Anzahl: 3

234-8937: 2,23 mm Werkzeugdrehdeckel mit geklebter Dichtung

Anzahl: 1

343-8888: 0,8 mm dicke Zylinderblockdichtung

Anzahl: 2

4N-0865: Motorölfilterdichtung

Anzahl: 1

4N-1156: 1,2 mm dicke Kühler-Wasserleitungsdichtung

Anzahl: 4

4N-1946: 0,8 mm dicke Dichtung

Anzahl: 1

4N-2199: 0,8 mm dicke Ölkühlerdeckeldichtung

Anzahl: 1

4P-8881: 1,58 mm dicke Kühlsystemdichtung

Anzahl: 1

5P-8068: 37,47 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

6V-5048: 8,92 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 2

7C-0307: 0,8 mm dicke Dichtung für die Motorhaube

Anzahl: 2

8C-3445: Motoröl-Staubkappe

Anzahl: 1

8S-5543: 1,6 mm dicke Motor-Zylinderkopfdeckeldichtung

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 16 von 16

Beschreibung für Ersatzteilnummer 420-8545

Beschreibung: Dieser Satz enthält die nötigen Dichtungen zum Zusammen- und Wiedereinbau des/der Ölkühler(s), des Ölfiltersockels und der daran angeschlossenen Leitungen. Attribute: Unsere Kits sind auf Bequemlichkeit ausgelegt - vorverpackt, mit einer einzigen Teilenummer bestellt und in einem einzigen Karton geliefert, was Ihnen Zeit und Geld spart.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 420-8545

    Satzinhalt:

    Dichtungen

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 420-8545

GASMOTOR

G3412

LEISTUNGSMODUL

PM3412

GENERATOR

SR4

MOTOR - MASCHINE

3408

SCHIFFSMOTOR

3412E 3412

STROMAGGR MOT

3412 3408B 3408C 3408 3412C

INDUSTRIEMOTOR

3412 3412E 3412C 3408E 3408B

STROMAGGREGAT

3412C

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt