StartseiteAnbaugeräteKaltfräsen529-5780: PC305
StartseiteAnbaugeräteKaltfräsen529-5780: PC305
529-5780: PC305

Mit einer Hochgeschwindigkeitstrommel und konischen Meißeln werden vor der Belagerneuerung Asphalt und Beton entfernt.

Marke: Cat

Produktbilder
529-5780: PC305
529-5780: PC305
529-5780: PC305
529-5780: PC305
529-5780: PC305
529-5780: PC305
529-5780: PC305
529-5780: PC305
529-5780: PC305

Mit einer Hochgeschwindigkeitstrommel und konischen Meißeln werden vor der Belagerneuerung Asphalt und Beton entfernt.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 529-5780

Cat®-Kaltfräsen sind für kleinere Pflasterarbeiten in Wohngebieten und gewerblichen Anwendungen konzipiert und werden hauptsächlich zur wirtschaftlichen Wiederherstellung von Asphalt und Betonflächen verwendet. Sie eignen sich ideal zum Abfräsen von Unebenheiten in Asphaltflächen vor der Belagerneuerung, zum Abtragen von beschädigten Straßendecken, zum Entfernen von Fahrbahnmarkierungen sowie für Arbeiten, bei denen eigenständige Fräsmaschinen nur bedingt eingesetzt werden könnten. Cat-Kaltfräsen sind für die Verwendung mit Kompaktladern, Kompakt-Kettenladern, kompakten Radladern und Baggerladern von Cat vorgesehen.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 529-5780

Maßeinheit

USMetrisch
Arbeitsbreite: 450 mm
Arbeitsbreite: 17.7 in
Cutting Width (mm): 450
Cutting Width (in): 18
Maximale Frästiefe: 6.7 in
Maximale Frästiefe: 170 mm
Max Cut Depth (in): 7
Max Cut Depth (mm): 170
Erforderliche Hydraulik: Hochstrom
Required Hydraulics: High Flow
Gesamtbreite: 1858 mm
Gesamtbreite: 73.1 in
Gesamtlänge: 49.1 in
Gesamtlänge: 1248 mm
Gesamthöhe: 930 mm
Gesamthöhe: 36.6 in
Gewicht: 1869.5 lb
Gewicht: 848 kg
Optimaler Hydraulikstrom: 98–125l/min (26–33Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck: 230–280bar (3300–4000psi)
Trommelgeschwindigkeit: 149/min
Optionale Bandagenbreiten/-tiefen: 80/200, 150/200, 300/200mm (3/8, 6/8, 12/8")
Kippwinkelbereich: 8° links/rechts
Seitenverschiebung: 750 mm
Seitenverschiebung: 29.5 in
Konische Meißel: 42
Meißeltyp (Standard): Universal
Machine Type: Kompakte Radlader,Kompakt-Kettenlader,Kompaktlader,Kompaktlader mit Raupenlaufwerk
Working Width: 300 mm (11,8 in) - 500 mm (19,6 in)
Maximum Cut Depth: 160 mm (2,6 in) - 200 mm (7,8 in)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 529-5780

KALTFRÄSE

PC305

Mehr anzeigen
Zugehörige Teile
489-2200: MB250
489-2200: MB250

Zum Mischen von Materialien unter Verwendung einer Paddelschnecke und einer hydraulisch gesteuerten Auswurfklappe in einer Vielzahl von Anwendungen.

Preis prüfen
551-6979: BH130, Smart
551-6979: BH130, Smart

Werden in typischen Heckbaggeranwendungen eingesetzt, z. B. beim Graben für Fundamente, Keller und Entwässerungsgräben, beim Grabenaushub für Versorgungsleitungen, beim Verfüllen und bei der Pflege von Böschungen und Dämmen auf dem Bau, in der Industrie und im Landschaftsbau.

Preis prüfen
448-5670: BA118C Hydraulic, Polypropylen/Draht
448-5670: BA118C Hydraulic, Polypropylen/Draht

Zum Reinigen von Parkplätzen, IndustriPlow bolts utilize recessed nuts and are fully protected.eanlagen, Sägemühlen, Rollbahnen, Straßen, Auffahrten und Fahrstreifen.

Preis prüfen
426-6548: 2036 mm (80"), Unterschraubmesser
426-6548: 2036 mm (80"), Unterschraubmesser

Hohe Klemmkräfte zum Greifen großer, unregelmäßig geformter Objekte wie Bäume und Recyclingbauschutt.

Preis prüfen
489-2200
489-2200: MB250
Preis prüfen
551-6979
551-6979: BH130, Smart
Preis prüfen
448-5670
448-5670: BA118C Hydraulic, Polypropylen/Draht
Preis prüfen
426-6548
426-6548: 2036 mm (80"), Unterschraubmesser
Preis prüfen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt