8C-6932: Dichtungssatz für Öl-Leitungen des Antriebsstrangs
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang und LenkungAntriebsstranglager-Dichtungssätze8C-6932: Dichtungssatz für Öl-Leitungen des Antriebsstrangs

8C-6932: Dichtungssatz für Öl-Leitungen des Antriebsstrangs

Antriebsstrang-Ölsystemsatz

Marke: Cat

Produktbilder

8C-6932: Dichtungssatz für Öl-Leitungen des Antriebsstrangs

8C-6932: Dichtungssatz für Öl-Leitungen des Antriebsstrangs

Antriebsstrang-Ölsystemsatz

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

1P-3705: 44,70 mm Gummi Rechteckige Dichtung

Anzahl: 2

1P-3707: Rechteckdichtung

Anzahl: 2

2H-6338: 85,32 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

2M-9780: O-Ring 2,46 x 19,18 mm 90A NBR

Anzahl: 1

3D-2824: 23,47 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

3K-0360: O-Ring 2,21 x 16,36 mm 90A NBR

Anzahl: 2

3P-0656: 66,04 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

4J-0520: O-Ring 3,53 x 32,92 mm 90A NBR

Anzahl: 3

4J-0522: O-Dichtring mit 37,69 mm Innendurchmesser

Anzahl: 11

4J-0524: O-Ring 3,53 x 47,22 mm 90A NBR

Anzahl: 8

4J-0527: Dichtungs-O-Ring mit 56,74 mm Innendurchmesser

Anzahl: 2

6H-3977: 72.62 mm Innendurchmesser O-Ring Dichtung

Anzahl: 3

6J-2680: 69,44 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

8M-4992: O-Ring 3,5 x 41 mm 70A VMQ

Anzahl: 3

Anzeige von 1 bis 14 von 14

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt