Schaufeln – Lader
Schaufeln – Lader
1 - 16 von 241 Ergebnisse
1 - 16 von 241 Ergebnisse
360-3322: 2,3m3 (3,0yd3), Fusion™-Schnellwechsler
Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.
Cat
Breite
100 in
Höhe
52.5 in
Gewicht
1902.6 lb
Länge
49 in
Kapazität
3 yd³
Rated Capacity (yd3)
3
Grundmesserdicke
1 in
Schnittstellentyp
Fusion™-Schnellwechsler
Width (in)
100
Ground Engaging Tools
Base Edge
345-2424: 2,5 m3 (3,2 yd3), 2550 mm (100"), Fusion™-Schnellwechsler, Grundmesser
Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.
Cat
Breite
100 in
Höhe
54.3 in
Gewicht
2120.8 lb
Länge
51.4 in
Kapazität
3.2 yd³
Rated Capacity (yd3)
3.2
Grundmesserdicke
1 in
Schnittstellentyp
Fusion™-Schnellwechsler
Width (in)
99.2
Ground Engaging Tools
Base Edge
345-2828: 2,9 m3 (3,8 yd3), Bolzenaufhängung
Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.
Cat
Breite
107.4 in
Höhe
55.9 in
Gewicht
2330.3 lb
Länge
55.7 in
Kapazität
3.8 yd³
Rated Capacity (yd3)
3.8
Grundmesserdicke
1 in
Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung
Width (in)
107.4
Ground Engaging Tools
Base Edge
568-9164: 6,87 m3 (9,0 yd3), Bolzenbefestigung
Holzspanschaufeln dienen zum Verladen großer Mengen von Holzspänen.
Cat
Breite
133.1 in
Width (in)
133
Höhe
64.6 in
Capacity (yd3)
8.9
Gewicht
4277 lb
Interface Type
Pin On
Länge
74.4 in
Kapazität
9 yd³
Grundmesserdicke
1 in
Schneidmesserdicke
1 in
Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung
119-1799: 1,9 m3 (2,5 yd3), Bolzenaufhängung
Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.
Cat
Breite
99.7 in
Rated Capacity (yd3)
2.5
Höhe
46.7 in
Width (in)
100
Gewicht
1785.7 lb
Ground Engaging Tools
Base Edge
Länge
44.2 in
Kapazität
2.5 yd³
Grundmesserdicke
1 in
Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung
132-2256: 1.8 m3 (2.3 yd3-2), 2532 mm (100 in), IT Coupler, Base Edge
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Cat
Width
100 in
Height
42.7 in
Weight
1516.8 lb
Length
43 in
Capacity
2.3 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
IT Coupler
132-2258: 2,0 m3 (2,7 yd.3), IT
Für Anwendungen mit mäßig verschleißintensivem Material wie Erde, Lehm, Kies und Ton mit geringen Stoßbelastungen.
Cat
Breite
100 in
Rated Capacity (yd3)
2.7
Höhe
44 in
Width (in)
100
Gewicht
1526 lb
Ground Engaging Tools
Base Edge
Länge
46 in
Capacity
2.6 yd³
Grundmesserdicke
1 in
Interface Type
IT Coupler
152-1613: 2,23 m3 (2,9 yd3), Bolzenaufhängung
Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.
Cat
Breite
100.4 in
Rated Capacity (yd3)
2.7
Höhe
47.4 in
Width (in)
100
Gewicht
2462.6 lb
Ground Engaging Tools
Bolt-On Teeth
Länge
51.1 in
Kapazität
2.9 yd³
Grundmesserdicke
1 in
Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung
160-8378: LÖFFEL-AS
Woodchip buckets are built for high-volume loading of woodchips.
Cat
Material
Structural Steel, Alloy Steel
167-3966: 1.7 m3 (2.2 yd3), 2532 mm (100 in), IT Coupler, Base Edge
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Cat
Width
100 in
Height
50.2 in
Weight
1316.2 lb
Length
41.5 in
Capacity
2.2 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
IT Coupler
167-3967: LÖFFELGRUPPE
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Cat
Width
102.1 in
Height
50.2 in
Weight
1549.8 lb
Length
45.9 in
Capacity
2.2 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
IT Coupler
167-3969: 1,8 m3 (2,4 yd3), IT-Schnellwechsler
Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.
Cat
Breite
96.9 in
Rated Capacity (yd3)
2.4
Höhe
51.9 in
Width (in)
97
Gewicht
1349.2 lb
Ground Engaging Tools
Base Edge
Länge
41.5 in
Kapazität
2.4 yd³
Grundmesserdicke
1 in
Schnittstellentyp
IT-Aufnahme
223-9730: 2,3 m3 (3,0 yd3), Bolzenaufhängung
Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.
Cat
Breite
99.7 in
Rated Capacity (yd3)
3.1
Höhe
47 in
Width (in)
100
Gewicht
1975.3 lb
Ground Engaging Tools
Base Edge
Länge
46.3 in
Kapazität
3 yd³
Grundmesserdicke
1 in
Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung
224-0759: 2.3 m3 (3.0 yd3), 2532 mm (100 in), IT Coupler, Bolt-On Cutting Edge
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Cat
Width
100 in
Height
45.7 in
Weight
2290.6 lb
Length
48.4 in
Capacity
3 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Interface Type
IT Coupler
231-1463: ANORDNUNG BK A TO#PUY
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Cat
231-1492: ANORDNUNG LÖFFEL#PUY
General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.
Cat
Zeichenerklärung
Zeichenerklärung
passend für
Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt