Was ist Cat Reman?
Cat Reman bietet generalüberholte Cat-Originalteile, die eine neuwertige Leistung zu einem Bruchteil des Neupreises mit Altteilrückgabe bieten.
Wenn brauchbare Teile oder Komponenten das Ende einer Lebensdauer erreicht haben, können sie an einen autorisierten Cat-Händler und dann an Caterpillar zurückgegeben werden. Sorgfältige Inspektionen werden ergeben, ob diese gebrauchten Teile (auch als Altteile bezeichnet) für die Rückgewinnung bereit sind.
Anhand der Erstausrüster-technische Daten und unter Einbeziehung wichtiger technischer Upgrades werden diese Teile aufgearbeitet und erhalten einen zusätzlichen Lebenszyklus. Abgerundet wird dies durch modernste Aufarbeitungsverfahren und fortschrittliche Fabrikations Systeme unter Einhaltung strenger Aufarbeitungs- und Wiederverwertungsrichtlinien sowie strenger Qualitätskontrollen.
Was sind die Vorteile von Cat Reman?
Was ist der Unterschied von Cat Reman? Ist es die kostengünstige wie neuwertige Leistung? Sind es die Vorteile der Nachhaltigkeit im Vergleich zur Fabrikation neuer Teile? Sind es die Drop-in-Lösungen für verschiedene Branchen?
Nun, es ist alles von oben.
Ein generalüberholtes Caterpillar-Produkt ist keine Überholung. Es handelt sich auch nicht um ein generalüberholtes oder Teil. Es ist Cat Reman.
- 45-85% der Kosten für Neuteile bei Rückgabe des gebrauchten Altteils
- Drop-in-Lösungen minimieren Ausfallzeiten im Vergleich zu Überholungen
- Neuwertige 12-monatige eingeschränkte Caterpillar-Garantie1
Cat Reman unterstützt die Kreislaufwirtschaft
Cat Reman bietet nicht nur effektive und kostengünstige Reparaturoptionen für Ihre Maschinen, sondern fördert auch die Nachhaltigkeit von Caterpillar. Im Vergleich zur Herstellung neuer Produkte bietet unser Generalüberholungs-Verfahren folgende Vorteile:
- 65–87 % weniger Treibhausgasemissionen2
- 65–87 % geringerer Energieverbrauch2
- 80-90 % weniger Rohstoffverbrauch2
Wir haben Tausende von Cat Reman-Teilen
Obwohl Cat Reman typischerweise mit generalüberholten Motoren in Verbindung gebracht wird, gibt es etwa 8000 Cat Reman-Komponenten für eine Vielzahl von Anwendungen. Mit 21 globalen Caterpillar-Ersatzteilverteilzentren und mehr als 2.300 autorisierten Cat-Standorten sind Cat Reman-Komponenten drop-in-Ready-Lösungen, die Ihnen helfen, Ausfallzeiten zu reduzieren und Ihre Produktivität aufrechtzuerhalten.
Warum einen Cat Reman Motor wählen?
Unsere Austauschprodukte bieten Ihnen Optionen. Cat Reman-Komplettmotoren werden auf Dynamometer getestet und auf neuwertige Leistung und Effizienz abgestimmt. Komplett montiert und betriebsbereit, stellen sie eine kostengünstige Lösung dar, die dazu beitragen kann, Ihre Betriebszeit zu erhöhen. Cat Reman-Teilmotoren umfassen Rumpfmotor-Komponenten sowie einen Zylinderkopf, eine Nockenwelle und Einstellungszahnräder. Sie sind vollständig montiert und können in Ihren Motor eingebaut werden, wodurch Ausfallzeiten und Arbeitskosten durch mehr Cat Reman-Inhalte reduziert werden. Cat Reman-Rumpfmotoren sind komplett montiert und enthalten einen Zylinderblock, eine Kurbelwelle, Kolben und Pleuelstangen. Sie sind eine gute Wahl, wenn Sie Kurbelwelle oder Zylinder-Kolben-Einheit Probleme haben, aber Ihr Zylinder Kopf und Ihr Getriebezug in gutem, wiederverwendbarem Zustand sind.
Cat Reman Nachhaltigkeit Aussagen stellen die Umweltauswirkungen der USA dar und vergleichen Gate-to-Gate"-Generalüberholung und Fabrikation Prozesse für Motoren und Komponenten. Basierend auf einer externen Studie von Cat-Motoren, -Drehstromgeneratoren und -Turboladern aus dem Jahr 2018. Auswirkungen in anderen Bereichen der Kette nicht berücksichtigt. Cat Reman Kosteneinsparungen Aussagen basieren auf der Rückgabe des Altteils; es gelten die Altteilbedingungen. Die Garantie kann je nach Modell und Anwendung variieren, es können Einschränkungen gelten. Ausführliche Informationen zur anwendbaren beschränkten Caterpillar-Garantie erhalten Sie von einem autorisierten Cat-Händler.