Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Mit Aufreißern/Flachaufreißern von Cat® wird die oberste Schicht von verdichtetem Boden gelockert und aufbereitet.
Cat
Gesamtbreite
69.5 in
Länge
43.9 in
Höhe
54.1 in
Reißzahnabstand
14.7 in
Gewicht
994.3 lb
Optimaler Hydraulikdruck
3495.4 psi
Optimaler Hydraulikstrom
3.4 gpm
Taktzeit
2,5 Sekunden
Machine Type
Kompakt-Kettenlader
Für Rodungsarbeiten oder Baustellenvorbereitung bei Fels- oder Steinbrucharbeiten und ähnlichen Grabanwendungen mit hoher Stoßbelastung. Für höhere Produktivität beim Reißen und Laden mit einem Schnellwechsler kombinierbar.
Cat
Reißzahnlänge
26.6 in
Shank Length (in)
26.6
Gewicht
134 lb
Tip Radius (in)
31.9
Gesamtlänge
32.4 in
Machine Class
5T-7T
Breite
11.1 in
Durchschwenkradius
31.9 in
Für Rodungsarbeiten oder Baustellenvorbereitung bei Fels- oder Steinbrucharbeiten und ähnlichen Grabanwendungen mit hoher Stoßbelastung. Für höhere Produktivität beim Reißen und Laden mit einem Schnellwechsler kombinierbar.
Cat
Reißzahnlänge
33.9 in
Shank Length (in)
33.9
Gewicht
235.9 lb
Tip Radius (in)
40.9
Gesamtlänge
42 in
Machine Class
7T-9T
Breite
13.5 in
Durchschwenkradius
40.9 in
Für Rodungsarbeiten oder Baustellenvorbereitung bei Fels- oder Steinbrucharbeiten und ähnlichen Grabanwendungen mit hoher Stoßbelastung. Für höhere Produktivität beim Reißen und Laden mit einem Schnellwechsler kombinierbar.
Cat
Reißzahnlänge
19.3 in
Shank Length (in)
19.3
Gewicht
99.2 lb
Tip Radius (in)
25.6
Gesamtlänge
25.9 in
Machine Class
3T-5T
Breite
10 in
Durchschwenkradius
25.6 in
Für Rodungsarbeiten oder Baustellenvorbereitung bei Fels- oder Steinbrucharbeiten und ähnlichen Grabanwendungen mit hoher Stoßbelastung. Für höhere Produktivität beim Reißen und Laden mit einem Schnellwechsler kombinierbar.
Cat
Reißzahnlänge
25.2 in
Shank Length (in)
25.2
Gewicht
240.3 lb
Tip Radius (in)
31.7
Gesamtlänge
32.8 in
Machine Class
BHL 415-444
Breite
16.5 in
Durchschwenkradius
31.7 in
Für Rodungsarbeiten oder Baustellenvorbereitung bei Fels- oder Steinbrucharbeiten und ähnlichen Grabanwendungen mit hoher Stoßbelastung. Für höhere Produktivität beim Reißen und Laden mit einem Schnellwechsler kombinierbar.
Cat
Reißzahnlänge
37.4 in
Shank Length (in)
37.4
Gewicht
372.6 lb
Tip Radius (in)
44.1
Gesamtlänge
31.3 in
Machine Class
BHL 450/MHE 10T
Breite
16.5 in
Durchschwenkradius
44.1 in
Die in der Maschinenmitte angeordneten Cat®-Flachaufreißer (MMS) sind durch ihren größeren Bewegungsbereiche auf maximale Produktivität ausgelegt. Diese leicht zu bedienenden Flachaufreißer sind in einer geraden Ausführung passend zur Baustelle verfügbar und stellen ein vielseitiges Anbaugerät für Ihre Cat®-Motorgrader dar.
Cat
Anzahl Standardreißzähne
19
Reißtiefe, Maximum
11.17 in
Maschinenkompatibilität Motorgrader
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
Arbeitsbreite
97.87 in
Ausbrechkraft
6744 lb
Eindringkraft
20233 lb
Reißzahnhalter
19
Abstand Reißschenkelhalter
4.5 in
Gewicht
2756 lb
The Cat® Mid-Machine Scarifiers (MMS) are designed to maximize your productivity through greater range of motion. Available in a straight configuration to match the jobsite, these easy to use scarifiers are a versatile attachment for your Cat® Motor Graders.
Cat
Number of Standard Shanks
19
Ripper Shank Holder Spacing
4.5 in
Ripping Depth, Maximum
11.17 in
Motor Grader Machine Capability
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
Working Width
97.87 in
Penetration Force
20233 lb
Pryout Force
6744 lb
Shank Holders
19
Scarifier Shank Holder Spacing
4.5 in
Weight
2756 lb
In der Maschinenmitte angeordneter Cat-Flachaufreißer in V-Form
Cat
Anzahl Standardreißzähne
13
Reißtiefe, Maximum
11.5 in
Maschinenkompatibilität Motorgrader
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
Arbeitsbreite
70.1 in
Ausbrechkraft
6744 lb
Eindringkraft
20233 lb
Reißzahnhalter
13
Abstand Reißschenkelhalter
4.6 in
Gewicht
2275 lb
Cat Mid-Machine V-Shape Scarifier
Cat
Number of Standard Shanks
13
Ripping Depth, Maximum
11.5 in
Motor Grader Machine Capability
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
Working Width
70.1 in
Penetration Force
20233 lb
Pryout Force
6744 lb
Shank Holders
13
Scarifier Shank Holder Spacing
4.6 in
Weight
2275 lb
Cat®-Motorgraderaufreißer für den Cat®-Motorgrader 120 bei schweren Anwendungen.
Cat
Anzahl Standardreißzähne
3
Reißtiefe, Maximum
17.1 in
Maschinenkompatibilität Motorgrader
120 LVR
Arbeitsbreite
90.9 in
Maschinenlänge (Aufreißer angehoben)
40.3 in
Ausbrechkraft
5875.3 lb
Eindringkraft
13031.5 lb
Reißzahnhalter
5
Abstand Reißzahnhalter
21 in
Gewicht
1929 lb
Heavy Duty Ripper for Cat® 120 Motor Graders
Cat
Number of Standard Shanks
3
Ripping Depth, Maximum
17.1 in
Motor Grader Machine Capability
120
Machine Length Increase, Beam Raised
40.3 in
Working Width
90.9 in
Penetration Force
13031.5 lb
Pryout Force
5875.3 lb
Shank Holders
5
Ripper Shank Holder Spacing
21 in
Weight
1929 lb
Cat®-Motorgraderaufreißer
Cat
Anzahl Standardreißzähne
3
Reißtiefe, Maximum
13 in
Maschinenkompatibilität Motorgrader
120 LVR
Arbeitsbreite
90.2 in
Maschinenlänge (Aufreißer angehoben)
35.4 in
Ausbrechkraft
5873.1 lb
Eindringkraft
11763.9 lb
Reißzahnhalter
5
Abstand Reißzahnhalter
21 in
Gewicht
1501.4
Standard Ripper for Cat® 120 Motor Graders
Cat
Number of Standard Shanks
3
Ripping Depth, Maximum
13 in
Motor Grader Machine Capability
120 LVR
Machine Length Increase, Beam Raised
35.4 in
Working Width
90.2 in
Penetration Force
11763.9 lb
Pryout Force
5873.1 lb
Shank Holders
5
Ripper Shank Holder Spacing
21 in
Weight
1501.4 lb
1 - 14 von 14 Ergebnisse
1 - 14 von 14 Ergebnisse