Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.
Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.
Remanufacturado
No retornable
Juego
Sustituido
El desgarrador/escarificador Cat® está diseñado para aflojar y acondicionar la capa superficial del suelo compactado.
Cat
Ancho total
69.5 in
Longitud
43.9 in
Altura
54.1 in
Separación del vástago
14.7 in
Peso
994.3 lb
Presión hidráulica óptima
3495.4 psi
Flujo hidráulico óptimo
3.4 gpm
Tiempo de ciclo
2,5 segundos
Machine Type
Cargadores de cadenas compactos
Para aplicaciones de alto impacto, como el desmonte de terreno o la preparación del sitio de trabajo en roca, canteras y terrenos similares. Combine con un acoplador para la productividad del desgarramiento y la carga.
Cat
Longitud del vástago
26.6 in
Longitud del vástago (pulg)
26,6
Peso
134 lb
Radio de la punta (pulg)
31,9
Clase de máquina
5 a 7 toneladas
Longitud total
32.4 in
Ancho
11.1 in
Radio de la punta
31.9 in
Para aplicaciones de alto impacto, como el desmonte de terreno o la preparación del sitio de trabajo en roca, canteras y terrenos similares. Combine con un acoplador para la productividad del desgarramiento y la carga.
Cat
Longitud del vástago
33.9 in
Longitud del vástago (pulg)
33,9
Peso
235.9 lb
Radio de la punta (pulg)
40,9
Clase de máquina
7T-9T
Longitud total
42 in
Ancho
13.5 in
Radio de la punta
40.9 in
Para aplicaciones de alto impacto, como el desmonte de terreno o la preparación del sitio de trabajo en roca, canteras y terrenos similares. Combine con un acoplador para la productividad del desgarramiento y la carga.
Cat
Longitud del vástago
19.3 in
Longitud del vástago (pulg)
19,3
Peso
99.2 lb
Radio de la punta (pulg)
25,6
Clase de máquina
3 a 5 toneladas
Longitud total
25.9 in
Ancho
10 in
Radio de la punta
25.6 in
Para aplicaciones de alto impacto, como el desmonte de terreno o la preparación del sitio de trabajo en roca, canteras y terrenos similares. Combine con un acoplador para la productividad del desgarramiento y la carga.
Cat
Longitud del vástago
25.2 in
Longitud del vástago (pulg)
25,2
Peso
240.3 lb
Radio de la punta (pulg)
31,7
Clase de máquina
415-444 BHL
Longitud total
32.8 in
Ancho
16.5 in
Radio de la punta
31.7 in
Para aplicaciones de alto impacto, como el desmonte de terreno o la preparación del sitio de trabajo en roca, canteras y terrenos similares. Combine con un acoplador para la productividad del desgarramiento y la carga.
Cat
Longitud del vástago
37.4 in
Longitud del vástago (pulg)
37,4
Peso
372.6 lb
Radio de la punta (pulg)
44,1
Clase de máquina
BHL 450/MHE 10T
Longitud total
31.3 in
Ancho
16.5 in
Radio de la punta
44.1 in
Los escarificadores centrales (MMS, Mid-Machine Scarifiers) Cat® están diseñados para maximizar la productividad gracias a una mayor amplitud de movimiento. Disponibles en una configuración recta para adaptarse al lugar de trabajo, estos escarificadores de fácil uso son un accesorio muy versátil para las motoniveladoras Cat®.
Cat
Número de vástagos de desgarrador estándar
19
Profundidad máxima de desgarramiento
11.17 in
Capacidad de la motoniveladora
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
Ancho de trabajo
97.87 in
Fuerza de dislocación
6744 lb
Fuerza de penetración
20233 lb
Soportes de vástago
19
Espaciado del soporte del vástago del escarificador
4.5 in
Peso
2756 lb
The Cat® Mid-Machine Scarifiers (MMS) are designed to maximize your productivity through greater range of motion. Available in a straight configuration to match the jobsite, these easy to use scarifiers are a versatile attachment for your Cat® Motor Graders.
Cat
Number of Standard Shanks
19
Ripper Shank Holder Spacing
4.5 in
Ripping Depth, Maximum
11.17 in
Motor Grader Machine Capability
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
Working Width
97.87 in
Penetration Force
20233 lb
Pryout Force
6744 lb
Shank Holders
19
Scarifier Shank Holder Spacing
4.5 in
Weight
2756 lb
Escarificador central Cat en forma de V
Cat
Número de vástagos de desgarrador estándar
13
Profundidad máxima de desgarramiento
11.5 in
Capacidad de la motoniveladora
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
Ancho de trabajo
70.1 in
Fuerza de dislocación
6744 lb
Fuerza de penetración
20233 lb
Soportes de vástago
13
Espaciado del soporte del vástago del escarificador
4.6 in
Peso
2275 lb
Cat Mid-Machine V-Shape Scarifier
Cat
Number of Standard Shanks
13
Ripping Depth, Maximum
11.5 in
Motor Grader Machine Capability
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
Working Width
70.1 in
Penetration Force
20233 lb
Pryout Force
6744 lb
Shank Holders
13
Scarifier Shank Holder Spacing
4.6 in
Weight
2275 lb
Desgarrador Cat® para Motoniveladoras Cat® 120 Motor en aplicaciones de servicio pesado.
Cat
Número de vástagos de desgarrador estándar
3
Profundidad máxima de desgarramiento
17.1 in
Capacidad de la motoniveladora
120 LVR
Ancho de trabajo
90.9 in
Aumento de la longitud de la máquina con viga elevada
40.3 in
Fuerza de dislocación
5875.3 lb
Fuerza de penetración
13031.5 lb
Soportes de vástago
5
Separación del soporte del vástago del desgarrador
21 in
Peso
1929 lb
Desgarrador Cat® para Motoniveladoras Cat® 120 Motor en aplicaciones de servicio pesado.
Cat
Número de vástagos de desgarrador estándar
3
Profundidad máxima de desgarramiento
17.1 in
Capacidad de la motoniveladora
120
Aumento de la longitud de la máquina con viga elevada
40.3 in
Ancho de trabajo
90.9 in
Fuerza de penetración
13031.5 lb
Fuerza de dislocación
5875.3 lb
Soportes de vástago
5
Separación del soporte del vástago del desgarrador
21 in
Peso
1929 lb
Desgarrador para motoniveladora Cat®
Cat
Número de vástagos de desgarrador estándar
3
Profundidad máxima de desgarramiento
13 in
Capacidad de la motoniveladora
120 LVR
Ancho de trabajo
90.2 in
Aumento de la longitud de la máquina con viga elevada
35.4 in
Fuerza de dislocación
5873.1 lb
Fuerza de penetración
11763.9 lb
Soportes de vástago
5
Separación del soporte del vástago del desgarrador
21 in
Peso
1501.4
Desgarrador de motoniveladora Cat® para máquinas 120 LVR
Cat
Número de vástagos de desgarrador estándar
3
Profundidad máxima de desgarramiento
13 in
Capacidad de la motoniveladora
120 LVR
Aumento de la longitud de la máquina con viga elevada
35.4 in
Ancho de trabajo
90.2 in
Fuerza de penetración
11763.9 lb
Fuerza de dislocación
5873.1 lb
Soportes de vástago
5
Separación del soporte del vástago del desgarrador
21 in
Peso
1501.4 lb
1 - 14 de 14 resultados
1 - 14 de 14 resultados