Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
StartseiteHydraulikAndere Hydraulikkomponenten005-4173: 3/4-16, 7/8-14 90° Winkeladapter mit Gewinde
StartseiteHydraulikAndere Hydraulikkomponenten005-4173: 3/4-16, 7/8-14 90° Winkeladapter mit Gewinde

Zugehörige Teile

6V-3251: 19,18 mm Gummi-O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser

Cat® O-Ring-Dichtung für 7/8-14" STOR-Steckerende

238-5080: 16,36 mm Innendurchmesser Gummi O-Ring Dichtung

Cat® O-Ring Dichtung für 3/4-16" STOR-Steckerende

2M-9780: O-Ring 2,46 x 19,18 mm 90A NBR

Cat® Stor O-Ring-Dichtung (SAE 7/8-14) (Pumpengruppe, Bremse, Leitungsgruppe)

238-5081: 19,18 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Cat® Gummi-O-Ring-Dichtung für 7/8-14" STOR-Anschlussende

3K-0360: O-Ring 2,21 x 16,36 mm 90A NBR

Kaufen Sie Cat®-Teil 3K-0360 O-Ring mit geradem Gewinde, SAE 3/4-16-Gewinde (Leitungsgruppe, Motor). Diese STOR-O-Ring-Dichtung ist für statische und verschleißfeste Abdichtung konzipiert.

6V-6609: O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser von 16,36 mm

Cat® Gummi-O-Ring-Dichtung für 1/16-12" STOR-Steckerende

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt