StartseiteSchläuche und LeitungenRohre, Rohrleitungen und RohrkomponentenRohrleitungen133-3565: 63,7 mm Innendurchmesser Auspuffrohr
StartseiteSchläuche und LeitungenRohre, Rohrleitungen und RohrkomponentenRohrleitungen133-3565: 63,7 mm Innendurchmesser Auspuffrohr
133-3565: 63,7 mm Innendurchmesser Auspuffrohr

Cat®-Auspuffrohr mit 63,7 mm Innendurchmesser für den Motor

Marke: Cat

Produktbilder
133-3565: 63,7 mm Innendurchmesser Auspuffrohr
133-3565: 63,7 mm Innendurchmesser Auspuffrohr
133-3565: 63,7 mm Innendurchmesser Auspuffrohr
133-3565: 63,7 mm Innendurchmesser Auspuffrohr
133-3565: 63,7 mm Innendurchmesser Auspuffrohr

Cat®-Auspuffrohr mit 63,7 mm Innendurchmesser für den Motor

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 133-3565

Maßeinheit

USMetrisch
Innendurchmesser (Zoll): 2,51
Anschlusstyp: Flansch; Gerade
Innendurchmesser (mm): 63,7
Flanschtyp: Nicht angegeben
Gewicht (kg): 2,15
Gewicht (lb): 4,75
Material-: Edelstahl
Außendurchmesser ('): 3,91
Außendurchmesser (mm): 99,0
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 133-3565

ROHRVERLEGER

589

MOTOR – MASCHINE

3408

KETTENDOZER

D9R D9N D10N D9 GC D8L 9 8 8S 8U 9U 9SU 8A

KETTENHOLZRÜCKER

59N 59L 58 58L

SCHÜRFZUG

657E 637E 631E 651E 657E

MOTOR – INDUSTRIE

3412 3408B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt