Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్ట్యూబ్‌లు, ట్యూబ్ అసెంబ్లీలు, ట్యూబ్ కాంపోనెంట్‌లుట్యూబ్ అసెంబ్లీలు133-3565: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్ట్యూబ్‌లు, ట్యూబ్ అసెంబ్లీలు, ట్యూబ్ కాంపోనెంట్‌లుట్యూబ్ అసెంబ్లీలు133-3565: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
133-3565: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ

ఫ్లూయిడ్ క్యారీయింగ్ ట్యూబ్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
133-3565: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
133-3565: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
133-3565: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
133-3565: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
133-3565: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ

ఫ్లూయిడ్ క్యారీయింగ్ ట్యూబ్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 133-3565 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
కనెక్టర్ రకం: ఫ్లాంజ్; నేరుగా
Inner Diameter (in): 2.51
ఫ్లాంజ్ రకం: పేర్కొనలేదు
Inner Diameter (mm): 63.7
Weight (kg): 2.15
Weight (lb): 4.75
మెటీరియల్: స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్
బాహ్య వ్యాసం (ఇంచులలో): 3.91
బాహ్య వ్యాసం (mm): 99.0
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 133-3565కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

657E 637E 631E 651E 657E

పైపు లేయర్

589

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D9R D9N D10N D9 GC D8L 9 8 8S 8U 9U 9SU 8A

ఇంజిన్ - మెషిన్

3408

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

59N 59L 58 58L

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

3412 3408B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది