HomeTubi e tubi flessibiliTubi, gruppi tubi e componenti tubiGruppi tubi133-3565: Tubo di scarico diametro interno da 63,7 mm
HomeTubi e tubi flessibiliTubi, gruppi tubi e componenti tubiGruppi tubi133-3565: Tubo di scarico diametro interno da 63,7 mm
133-3565: Tubo di scarico diametro interno da 63,7 mm

Cat® Tubo di scarico diametro interno da 63,7 mm utilizzato nel motore

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
133-3565: Tubo di scarico diametro interno da 63,7 mm
133-3565: Tubo di scarico diametro interno da 63,7 mm
133-3565: Tubo di scarico diametro interno da 63,7 mm
133-3565: Tubo di scarico diametro interno da 63,7 mm
133-3565: Tubo di scarico diametro interno da 63,7 mm

Cat® Tubo di scarico diametro interno da 63,7 mm utilizzato nel motore

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 133-3565

Unità di misura

USAMetrico
Diametro interno (pollici): 2,51
Tipo di connettore: Flangiato; diritto
Tipo di flangia: Non specificato
Diametro interno (mm): 63,7
Peso (kg): 2,15
Peso (lb): 4,75
Materiale: Acciaio inossidabile
Diametro esterno (pollici): 3,91
Diametro esterno (mm): 99,0
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 133-3565

ESBOSCATRICE (SKIDDER) CINGOLATA

59N 59L 58 58L

MOTORE - INDUSTRIALE

3412 3408B

POSATUBI

589

MOTORE - MACCHINA

3408

MOTORSCRAPER GOMMATO

657E 637E 631E 651E 657E

TRATTORE CINGOLATO

D9R D9N D10N D9 GC D8L 9 8 8S 8U 9U 9SU 8A

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito