StartseiteSchneidwerkzeugeGrader-Schneidmesser und -EndstückePlanierraupen-Schneidmesser135-9368: Schneidmesser
Startseite
SchneidwerkzeugeGrader-Schneidmesser und -EndstückePlanierraupen-Schneidmesser
135-9368: Schneidmesser
135-9368: Schneidmesser

Schneidmesser (19 mm)

Marke: Cat

Produktbilder
135-9368: Schneidmesser
135-9368: Schneidmesser

Schneidmesser (19 mm)

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Passt dies?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Ausrüstung hinzufügen
Kompatibel mit Ihrer Maschine?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 135-9368
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 135-9368

Maßeinheit

USMetrisch
Länge (mm): 3.045,46
Höhe (mm): 17,78
Länge ('): 119,90
Breite (mm): 203,2
Höhe ('): 0,70
Hole Spacing (in): 12
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76,2
Thickness (mm): 19
Overall Length (mm): 3.045,6
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 119,906
Hole Quantity: 12
Edge Shape: Flat
Edge Type: Continuous
Thickness (in): 0,748
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 304,8
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 135-9368

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.