HomeParti di usuraTaglienti e cantonali per livellatriceTaglienti per livellatrice135-9368: Tagliente
Home
Parti di usuraTaglienti e cantonali per livellatriceTaglienti per livellatrice
135-9368: Tagliente
135-9368: Tagliente

Tagliente da 19 mm

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
135-9368: Tagliente
135-9368: Tagliente

Tagliente da 19 mm
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
Diagramma delle parti per 135-9368
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 135-9368

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza (mm): 203,2
Lunghezza (pollici): 119,90
Altezza (mm): 17,78
Lunghezza (mm): 3.045,46
Altezza (pollici): 0,70
Hole Spacing (in): 12
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76,2
Thickness (mm): 19
Overall Length (mm): 3.045,6
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 119,906
Hole Quantity: 12
Edge Shape: Flat
Edge Type: Continuous
Thickness (in): 0,748
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 304,8
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 135-9368

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto