Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychKrawędzie tnące i nakładki końcowe do równiarekKrawędzie tnące do równiarek135-9368: Krawędź tnąca
Strona główna
Osprzęt do prac ziemnychKrawędzie tnące i nakładki końcowe do równiarekKrawędzie tnące do równiarek
135-9368: Krawędź tnąca
135-9368: Krawędź tnąca

Krawędź tnąca 19 mm

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
135-9368: Krawędź tnąca
135-9368: Krawędź tnąca

Krawędź tnąca 19 mm

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
Schemat części do 135-9368
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 135-9368

Jednostki miary

USAMetryczny
Długość (mm): 3 045,46
Wysokość (cale): 0,70
Długość (cale): 119,90
Szerokość (mm): 203,2
Wysokość (mm): 17,78
Hole Spacing (in): 12
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76,2
Thickness (mm): 19
Overall Length (mm): 3 045,6
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 119,906
Hole Quantity: 12
Edge Shape: Flat
Edge Type: Continuous
Thickness (in): 0,748
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 304,8
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 135-9368

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem