145-5191: Messuhr-Halterung
StartseiteWerkstattmaterialienAndere WerkstattmaterialienAndere Werkstattprodukte145-5191: Messuhr-Halterung

145-5191: Messuhr-Halterung

Cat® Dial Indicator Gauge Support to provide a steady and secure base for the gauge, ensuring accurate readings and measurements

Marke: Cat

Produktbilder

145-5191: Messuhr-Halterung
145-5191: Messuhr-Halterung
145-5191: Messuhr-Halterung
145-5191: Messuhr-Halterung

145-5191: Messuhr-Halterung

Cat® Dial Indicator Gauge Support to provide a steady and secure base for the gauge, ensuring accurate readings and measurements

Marke: Cat

Beschreibung für Ersatzteilnummer 145-5191

The Dial Indicator Gauge Support helps to ensure accurate readings and precise measurements by holding the gauge in a fixed position. The support is used to hold the dial indicator gauge firmly in place, ensuring that it remains stable and does not move during the measurement process. This helps to eliminate errors or inaccuracies that could be caused by the movement of the gauge.

Attributes:
• Provides a stable and adjustable platform for the dial indicator gauge
• Manufactured to precise specifications and built for durability and reliability

Applications:
The Dial Indicator Gauge Support provides stability, positioning, and clamping for the gauge. It ensures accurate measurements, reduces operator fatigue, and provides additional features for enhanced convenience and flexibility.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 145-5191

Maßeinheit

    Weight (lb):

    0,804

    Material:

    Sealants / Adhesives Adhesive, Alloy Aluminum, Carbon Steel

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt