StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeugeSchraubenschlüssel147-2059: Drehmomentschlüssel zum Einstellen des Ventilspiels
Startseite147-2059: Drehmomentschlüssel zum Einstellen des Ventilspiels

Beschreibung für Ersatzteilnummer 147-2059

The Valve Lash Adjusting Torque Wrench provides the torque for adjusting the valve lash accurately. It is made of durable material to ensure its strength, durability, and reliability over extended use. It ensures the adjusting nut or screw is tightened to the correct specification and prevents over-tightening or under-tightening.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and built for durability and reliability
• Ensures proper valve operation, reducing valve noise, and improving engine efficiency

Applications:
The Valve Lash Adjusting Torque Wrench ensures the correct amount of torque to the adjusting screw on the rocker's arm. By using a valve lash adjusting torque wrench, mechanics and engine enthusiasts can accurately adjust the valve lash to the specifications.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 147-2059

Maßeinheit

    Length (in):

    19,25

    Weight (lb):

    2,248

    Material:

    Carbon Steel

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt