149-2955: Dichtringschutz mit 40 mm Außendurchmesser
StartseiteWerkstattmaterialienAndere WerkstattmaterialienAndere Werkstattprodukte149-2955: Dichtringschutz mit 40 mm Außendurchmesser
Startseite149-2955: Dichtringschutz mit 40 mm Außendurchmesser

149-2955: Dichtringschutz mit 40 mm Außendurchmesser

Cat® Seal Protector prevents deformation and damage to the backup ring and injector case during ring installation

Marke: Cat

Produktbilder

149-2955: Dichtringschutz mit 40 mm Außendurchmesser
149-2955: Dichtringschutz mit 40 mm Außendurchmesser
149-2955: Dichtringschutz mit 40 mm Außendurchmesser
149-2955: Dichtringschutz mit 40 mm Außendurchmesser

149-2955: Dichtringschutz mit 40 mm Außendurchmesser

Cat® Seal Protector prevents deformation and damage to the backup ring and injector case during ring installation

Marke: Cat

Beschreibung für Ersatzteilnummer 149-2955

The Seal Protector is used to safeguard both the steel backup ring and the injector case during the ring installation process. It provides a protective barrier that prevents the backup ring from deforming and causing any damage to the injector case. The seal protector ensures that the backup ring is installed smoothly and correctly, maintaining its shape and integrity while also preventing damage to the injector case.

Attributes:
• Ensures accurate alignment of backup ring and injector case.
• Absorbs impact and pressure to prevent damage.
• Provides a smooth installation surface for the backup ring.

Applications:
The Seal Protector is positioned between the backup ring and the injector case, serving as a protective shield that prevents the backup ring from deforming and the injector case from being damaged.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 149-2955

Maßeinheit

    Length (in):

    4,764

    Outer Diameter (in):

    1,575

    Inner Diameter (in):

    0,984

    Material:

    Steel, Coating Mixed: Nonmetallic, Low Alloy Steel

    Weight (lb):

    0,71

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt