Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
149-2955: Chránič těsnění s vnějším průměrem 40 mm
DomůDílenské potřebyOstatní dílenské potřebyOstatní dílenské produkty149-2955: Chránič těsnění s vnějším průměrem 40 mm
Domů149-2955: Chránič těsnění s vnějším průměrem 40 mm

149-2955: Chránič těsnění s vnějším průměrem 40 mm

Cat® Seal Protector prevents deformation and damage to the backup ring and injector case during ring installation

Značka: Cat

Obrázky produktů

149-2955: Chránič těsnění s vnějším průměrem 40 mm
149-2955: Chránič těsnění s vnějším průměrem 40 mm
149-2955: Chránič těsnění s vnějším průměrem 40 mm
149-2955: Chránič těsnění s vnějším průměrem 40 mm

Popis součásti číslo 149-2955

The Seal Protector is used to safeguard both the steel backup ring and the injector case during the ring installation process. It provides a protective barrier that prevents the backup ring from deforming and causing any damage to the injector case. The seal protector ensures that the backup ring is installed smoothly and correctly, maintaining its shape and integrity while also preventing damage to the injector case.

Attributes:
• Ensures accurate alignment of backup ring and injector case.
• Absorbs impact and pressure to prevent damage.
• Provides a smooth installation surface for the backup ring.

Applications:
The Seal Protector is positioned between the backup ring and the injector case, serving as a protective shield that prevents the backup ring from deforming and the injector case from being damaged.

Specifikace součásti číslo 149-2955

Měrné jednotky

    Length (in):

    4,764

    Outer Diameter (in):

    1,575

    Inner Diameter (in):

    0,984

    Material:

    Steel, Coating Mixed: Nonmetallic, Low Alloy Steel

    Weight (lb):

    0,71

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno