Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.
Strona głównaMateriały i wyposażenie warsztatuInne materiały i wyposażenie warsztatuInne produkty do warsztatu149-2955: Zabezpieczenie uszczelnienia o średnicy zewnętrznej 40 mm
Strona głównaMateriały i wyposażenie warsztatuInne materiały i wyposażenie warsztatuInne produkty do warsztatu149-2955: Zabezpieczenie uszczelnienia o średnicy zewnętrznej 40 mm
OpisSpecyfikacje

Opis numeru katalogowego 149-2955

The Seal Protector is used to safeguard both the steel backup ring and the injector case during the ring installation process. It provides a protective barrier that prevents the backup ring from deforming and causing any damage to the injector case. The seal protector ensures that the backup ring is installed smoothly and correctly, maintaining its shape and integrity while also preventing damage to the injector case.

Attributes:
• Ensures accurate alignment of backup ring and injector case.
• Absorbs impact and pressure to prevent damage.
• Provides a smooth installation surface for the backup ring.

Applications:
The Seal Protector is positioned between the backup ring and the injector case, serving as a protective shield that prevents the backup ring from deforming and the injector case from being damaged.

Specyfikacje części o numerze katalogowym 149-2955

Jednostki miary

USAMetryczny

Length (in):

4,764

Outer Diameter (in):

1,575

Inner Diameter (in):

0,984

Weight (lb):

0,71

Legenda

Legenda

Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione