StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze244-2064: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze
244-2064: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
244-2064: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
244-2064: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
244-2064: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
244-2064: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
244-2064: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

312-4247: 73,89 mm Innendurchmesser Doppellippen-Abstreifdichtung
312-4247: 73,89 mm Innendurchmesser Doppellippen-AbstreifdichtungAnzahl: 1
8C-9173: 2-teilige Dichtung mit 152,45 mm Bohrungsdurchmesser
8C-9173: 2-teilige Dichtung mit 152,45 mm BohrungsdurchmesserAnzahl: 1
312-4248: 76,2 mm Pufferdichtung mit Stangendurchmesser
312-4248: 76,2 mm Pufferdichtung mit StangendurchmesserAnzahl: 1
1J-0708: 152,40 mm Außendurchmesser Kunststoffring
1J-0708: 152,40 mm Außendurchmesser KunststoffringAnzahl: 1
421-4025: 76,15 mm Innendurchmesser U-Cup Dichtung
421-4025: 76,15 mm Innendurchmesser U-Cup DichtungAnzahl: 1
2K-3258: Gummistützring mit 145,35 mm Innendurchmesser
2K-3258: Gummistützring mit 145,35 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
5H-3252: O-Ring-Dichtung mit 145,64 mm Innendurchmesser
5H-3252: O-Ring-Dichtung mit 145,64 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 7 von 7
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 244-2064

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 244-2064

RADDOZER

950B/950E 950B 950E 960F 950F 950F II

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.