StartseiteAntriebsstrangScheiben252-2161: BAUGR. FELGE
StartseiteAntriebsstrangScheiben252-2161: BAUGR. FELGE
252-2161: BAUGR. FELGE

Cat® Rim Assembly (17.00x25)(Demountable)

Marke: Cat

Produktbilder
252-2161: BAUGR. FELGE
252-2161: BAUGR. FELGE
252-2161: BAUGR. FELGE
252-2161: BAUGR. FELGE
252-2161: BAUGR. FELGE

Cat® Rim Assembly (17.00x25)(Demountable)

Marke: Cat

DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 252-2161

Maßeinheit

USMetrisch
Material Description: Steel
Inside Diameter (mm): 222,0
Outside Diameter (mm): 721,4
Finish: Paint
Inside Diameter (in): 8,74
Outside Diameter (in): 28,401
Material: Carbon Steel,Structural Steel,Alloy Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 252-2161

INDUSTRIE-RADLADER

IT38G II IT38G IT38F

RADLADER

938G 938G II

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt