Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHnací ústrojíKotouče252-2161: RÁFEK ST
DomůHnací ústrojíKotouče252-2161: RÁFEK ST
252-2161: RÁFEK ST

Cat® Rim Assembly (17.00x25)(Demountable)

Značka: Cat

Obrázky produktů
252-2161: RÁFEK ST
252-2161: RÁFEK ST
252-2161: RÁFEK ST
252-2161: RÁFEK ST
252-2161: RÁFEK ST

Cat® Rim Assembly (17.00x25)(Demountable)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 252-2161

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Material Description: Steel
Inside Diameter (mm): 222,0
Outside Diameter (mm): 721,4
Finish: Paint
Inside Diameter (in): 8,74
Outside Diameter (in): 28,401
Material: Carbon Steel,Structural Steel,Alloy Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 252-2161

KOLOVÝ NAKLADAČ

938G 938G II

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT38G II IT38G IT38F

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno