หน้าแรกระบบส่งกำลังล้อ252-2161: ชุดขอบ
หน้าแรกระบบส่งกำลังล้อ252-2161: ชุดขอบ
252-2161: ชุดขอบ

Cat® Rim Assembly (17.00x25)(Demountable)

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
252-2161: ชุดขอบ
252-2161: ชุดขอบ
252-2161: ชุดขอบ
252-2161: ชุดขอบ
252-2161: ชุดขอบ

Cat® Rim Assembly (17.00x25)(Demountable)

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 252-2161

หน่วยวัด

USเมตริก
Material Description: Steel
Inside Diameter (mm): 222.0
Outside Diameter (mm): 721.4
Finish: Paint
Inside Diameter (in): 8.74
Outside Diameter (in): 28.401
Material: Carbon Steel,Structural Steel,Alloy Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 252-2161

ที่เก็บเครื่องมือรวม

IT38G II IT38G IT38F

รถตักล้อยาง

938G 938G II

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน