StartseiteSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenArmaturen256-3719: Standardarmatur
Startseite
Schläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenArmaturen
256-3719: Standardarmatur
256-3719: Standardarmatur

Cat-Standardarmatur DIN – 45°-Dichtkegel mit Überwurfmutter

Marke: Cat

Produktbilder
256-3719: Standardarmatur
256-3719: Standardarmatur
256-3719: Standardarmatur
256-3719: Standardarmatur
256-3719: Standardarmatur

Cat-Standardarmatur DIN – 45°-Dichtkegel mit Überwurfmutter

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 256-3719
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 256-3719

Maßeinheit

USMetrisch
Anschluss: Permanent
Material-: STAHL
Beschichtung: Verzinkt
Bauform: 45 Grad
Anschlusstyp: DIN-DICHTKEGEL MIT ÜBERWURFMUTTER
Gewindegröße (Durchmesser x Steigung) (mm): M36 X 2
Versatzmaß (mm): 34
Versatzmaß (Zoll): 1,34
Länge (mm): 120
Länge ('): 4,72
Ablängfaktor (mm): 82
Ablängfaktor (Zoll): 3,23
Empfohlene Schlauchgröße (mm): 25,4
Empfohlene Schlauchgröße ('): 1
Kompatibel mit: SAE 100R1, SAE 100R2, SAE 100R4, SAE 100R5, SAE 100R16, KÜHLMITTELSCHLAUCH
Sechskantschlüsselweite (mm): 46,02
Sechskantschlüsselweite ('): 1,81
Dichtungstyp: NBR 092-2304
Beschreibung: Standardarmaturen 16MN
Einsatzbereiche: Standardarmatur zur Verwendung mit Hydraulikschlauch. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren CAT-Händler vor Ort
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 256-3719

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.