AloitusLetkut & putketSovittimet & liittimetKytkimet256-3719: Pysyvä liitin
Aloitus
Letkut & putketSovittimet & liittimetKytkimet
256-3719: Pysyvä liitin
256-3719: Pysyvä liitin

Cat Pysyvä kytkin DIN – Kääntö 45 astetta, naaras

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
256-3719: Pysyvä liitin
256-3719: Pysyvä liitin
256-3719: Pysyvä liitin
256-3719: Pysyvä liitin
256-3719: Pysyvä liitin

Cat Pysyvä kytkin DIN – Kääntö 45 astetta, naaras

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 256-3719
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 256-3719 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Liitin: Pysyvä
Materiaali: TERÄS
Pinnoite: Sinkin Pinnoitettu
Muoto: 45 astetta
Liittimen tyyppi: NAISTEN KÄÄNTYMISESTÄ
Kierteen koko (halkaisija x nousu) (mm): M36 X 2
Pudotuksen pituus (mm): 34
Pudotuksen pituus (in): 1,34
Pituus (mm): 120
Pituus (in): 4,72
Leikkauskerroin (mm): 82
Leikkauskerroin (in): 3.23
Suositeltu letkun koko (mm): 25,4
Suositeltu letkun koko (in): 1
Yhteensopivuus:: SAE 100R1, SAE 100R2, SAE 100R4, SAE 100R5, SAE 100R16, JÄÄHDYTYSNESTELETKU
Kuusiokoko (mm): 46,02
Kuusiokoko (in): 1,81
Tiivisteen tyyppi: NBR 092-2304
Kuvaus: Pysyvä kytkentä 16MN
Sovellukset: Pysyvä liitin käytettäväksi hydrauliletkun kanssa. Lisätietoja saat paikalliselta CAT-jälleenmyyjältäsi
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 256-3719

Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.

AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa