AcasăFurtunuri și conducteAdaptoare, cuplaje și racorduriCuplaje256-3719: Cuplaj permanent
Acasă
Furtunuri și conducteAdaptoare, cuplaje și racorduriCuplaje
256-3719: Cuplaj permanent
256-3719: Cuplaj permanent

Cuplaj permanent Cat DIN – pivotare tip mamă la 45 de grade

Marcă: Cat

Imaginile produselor
256-3719: Cuplaj permanent
256-3719: Cuplaj permanent
256-3719: Cuplaj permanent
256-3719: Cuplaj permanent
256-3719: Cuplaj permanent

Cuplaj permanent Cat DIN – pivotare tip mamă la 45 de grade
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
Diagramă piese pentru 256-3719
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 256-3719

Unități de măsură

SUAMetric
Conector: Permanent
Material: OŢEL
Strat: Placat cu zinc
Formă: 45 grade
Tip conector: DIN PIVOT MAMĂ
Dimensiunea filetului (diametru x pas) (mm): M36 X 2
Lungime cădere (mm): 34
Lungime cădere (in): 1,34
Lungime (mm): 120
Lungime (in): 4,72
Factor întrerupere (mm): 82
Factor întrerupere (in): 3,23
Dimensiunea recomandată a furtunului (mm): 25,4
Dimensiunea recomandată a furtunului (in): 1
Compatibil cu: SAE 100R1, SAE 100R2, SAE 100R4, SAE 100R5, SAE 100R16, FURTUN AGENT DE RĂCIRE
Dimensiune hexagonală (mm): 46,02
Dimensiune hexagonală (in): 1,81
Tip garnitură: NBR 092-2304
Descriere: Cuplaj permanent 16MN
Aplicaţii: Cuplaj permanent pentru utilizare cu furtun hidraulic. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul local CAT
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 256-3719

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert