271-4647: Steckschlüssel (3/8"-Spannfutter)
StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeugeRatschen und AufsätzeAufsätze271-4647: Steckschlüssel (3/8"-Spannfutter)
Startseite271-4647: Steckschlüssel (3/8"-Spannfutter)

Beschreibung für Ersatzteilnummer 271-4647

The Hexagonal Impact Socket is a tool made for use with impact wrenches. It features a thick, heavy-duty design to withstand the high torque and impact forces generated by the tools. The socket has a square drive on one end that fits into the impact wrench's anvil, and a hexagonal socket on the other end that accepts a bolt or nut.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, and reliability
• Withstands high torque allows it to quickly and easily loosen stubborn nuts and bolts, even in tight or corroded conditions

Applications:
The Hexagonal Impact Socket provides a powerful and reliable means of tightening nuts and bolts to the correct specifications, ensuring the structural integrity of machinery.

Warnung:This product can expose you to chemicals including Titanium dioxide (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 271-4647

Maßeinheit

    Länge ('):

    2,374

    Weight (lb):

    0,679

    Material:

    Steel

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt