271-4647: 16mm 육각 충격 소켓
홈워크숍 공급품툴래칫 및 소켓소켓271-4647: 16mm 육각 충격 소켓
홈271-4647: 16mm 육각 충격 소켓

부품 번호 271-4647에 대한 설명

The Hexagonal Impact Socket is a tool made for use with impact wrenches. It features a thick, heavy-duty design to withstand the high torque and impact forces generated by the tools. The socket has a square drive on one end that fits into the impact wrench's anvil, and a hexagonal socket on the other end that accepts a bolt or nut.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, and reliability
• Withstands high torque allows it to quickly and easily loosen stubborn nuts and bolts, even in tight or corroded conditions

Applications:
The Hexagonal Impact Socket provides a powerful and reliable means of tightening nuts and bolts to the correct specifications, ensuring the structural integrity of machinery.

경고:This product can expose you to chemicals including Titanium dioxide (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

부품 번호 271-4647 사양

측정 단위

    Length (in):

    2.374

    Weight (lb):

    0.679

    Material:

    Steel

키

키

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료