271-4647: Zásuvka (3/8 v pohonu)
DomůDílenské potřebyNástrojeRáčny a nástrčné klíčeNástrčky271-4647: Zásuvka (3/8 v pohonu)

271-4647: Zásuvka (3/8 v pohonu)

Cat® 16mm, 6 Point Hexagonal Impact Steel Socket efficiently and safely loosens or tightens bolts and nuts in machinery and equipment

Značka: Cat

Obrázky produktů

271-4647: Zásuvka (3/8 v pohonu)
271-4647: Zásuvka (3/8 v pohonu)

271-4647: Zásuvka (3/8 v pohonu)

Cat® 16mm, 6 Point Hexagonal Impact Steel Socket efficiently and safely loosens or tightens bolts and nuts in machinery and equipment

Značka: Cat

Popis součásti číslo 271-4647

The Hexagonal Impact Socket is a tool made for use with impact wrenches. It features a thick, heavy-duty design to withstand the high torque and impact forces generated by the tools. The socket has a square drive on one end that fits into the impact wrench's anvil, and a hexagonal socket on the other end that accepts a bolt or nut.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, and reliability
• Withstands high torque allows it to quickly and easily loosen stubborn nuts and bolts, even in tight or corroded conditions

Applications:
The Hexagonal Impact Socket provides a powerful and reliable means of tightening nuts and bolts to the correct specifications, ensuring the structural integrity of machinery.

Upozornění:This product can expose you to chemicals including Titanium dioxide (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikace součásti číslo 271-4647

Měrné jednotky

    Délka (in):

    2,374

    Weight (lb):

    0,679

    Material:

    Steel

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno