StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze283-6179: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze
283-6179: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
283-6179: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
283-6179: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
283-6179: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

143-8025: Ring mit 91,93 mm Innendurchmesser
143-8025: Ring mit 91,93 mm InnendurchmesserAnzahl: 2
283-5953: RING
283-5953: RINGAnzahl: 2
165-9283: Lippendichtung mit 70 mm Wellendurchmesser
165-9283: Lippendichtung mit 70 mm WellendurchmesserAnzahl: 1
095-1713: 94,40 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
095-1713: 94,40 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 2
093-1519: 70 mm Innendurchmesser Stützring
093-1519: 70 mm Innendurchmesser StützringAnzahl: 1
6V-8467: 99,4 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring
6V-8467: 99,4 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-RingAnzahl: 1
170-9841: Pufferdichtung mit 69 mm Innendurchmesser
170-9841: Pufferdichtung mit 69 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
170-9857: 68,6 mm Innendurchmesser U-Cup-Dichtung
170-9857: 68,6 mm Innendurchmesser U-Cup-DichtungAnzahl: 1
283-5995: DICHTUNGSRING
283-5995: DICHTUNGSRINGAnzahl: 1
9X-7298: 100 mm Bohrungsdurchmesser 2-teilige Dichtung
9X-7298: 100 mm Bohrungsdurchmesser 2-teilige DichtungAnzahl: 1
099-5399: STÜTZRING
099-5399: STÜTZRINGAnzahl: 3
Anzeige von 1 bis 11 von 11
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 283-6179

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 283-6179

BAGGER

311D LRR 314D LCR 329D L 314D CR 320D L 312D L 324D L 313D 324D 312D 312D L

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.