AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin283-6179: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin
283-6179: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
283-6179: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Images du produit
283-6179: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
283-6179: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

170-9841: Joint tampon de 69 mm de diamètre intérieur
170-9841: Joint tampon de 69 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
170-9857: Joint en U de 68,6 mm de diamètre intérieur
170-9857: Joint en U de 68,6 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
283-5995: ANNEAU - JOINT
283-5995: ANNEAU - JOINTQuantité: 1
9X-7298: Joint en 2 pièces de 100 mm de diamètre d'alésage
9X-7298: Joint en 2 pièces de 100 mm de diamètre d'alésageQuantité: 1
099-5399: BAGUE D'APPUI
099-5399: BAGUE D'APPUIQuantité: 3
095-1713: Joint torique de 94,40 mm de diamètre interne
095-1713: Joint torique de 94,40 mm de diamètre interneQuantité: 2
093-1519: Bague d'appui de 70 mm de diamètre intérieur
093-1519: Bague d'appui de 70 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
6V-8467: Joint torique de 99,4 mm de diamètre intérieur
6V-8467: Joint torique de 99,4 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
143-8025: Anneau de diamètre intérieur de 91,93 mm
143-8025: Anneau de diamètre intérieur de 91,93 mmQuantité: 2
283-5953: BAGUE
283-5953: BAGUEQuantité: 2
165-9283: Joint à lèvre de 70 mm de diamètre d'arbre
165-9283: Joint à lèvre de 70 mm de diamètre d'arbreQuantité: 1
Affichage de 1 à 11 sur 11
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 283-6179

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 283-6179

PELLE HYDRAULIQUE

311D LRR 314D LCR 329D L 314D CR 320D L 312D L 324D L 313D 324D 312D 312D L

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert