StartseiteSchneidwerkzeugePolterschild Schneidmesser und EckmesserPolterschild Schneidmesser297-1705: Schneidmesser
Startseite
SchneidwerkzeugePolterschild Schneidmesser und EckmesserPolterschild Schneidmesser
297-1705: Schneidmesser
297-1705: Schneidmesser

D5-, D6-Schneidmesser 16 mm

Marke: Cat

Produktbilder
297-1705: Schneidmesser
297-1705: Schneidmesser
297-1705: Schneidmesser
297-1705: Schneidmesser
297-1705: Schneidmesser

D5-, D6-Schneidmesser 16 mm

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 297-1705
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 297-1705

Maßeinheit

USMetrisch
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 16
Overall Length (mm): 832,8
End 2 Hole Offset (mm): 64
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 32,787
End 2 Hole Offset (in): 2,52
Width (mm): 203,2
End 1 Hole Offset (in): 2,976
Position: LH
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 5
End 1 Hole Offset (mm): 75,6
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Angled Up
Thickness (in): 0,63
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 297-1705

KETTENDOZER

D6K XL D6K LGP

Mehr anzeigen
Zugehörige Teile
5J-4773
5J-4773: SCHRAUBE
Preis prüfen
5P-8248
5P-8248: 3,5 mm dicke harte Passscheibe
Preis prüfen
2J-3506
2J-3506: 0,750" Sechskantmutter
Preis prüfen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.