AccueilOutils d'attaque du solLames de coupe et emboutsLames de coupe297-1705: Lame de coupe
Accueil
Outils d'attaque du solLames de coupe et emboutsLames de coupe
297-1705: Lame de coupe
297-1705: Lame de coupe

Lame de coupe D5,D6, 16 mm

Marque: Cat

Images du produit
297-1705: Lame de coupe
297-1705: Lame de coupe
297-1705: Lame de coupe
297-1705: Lame de coupe
297-1705: Lame de coupe

Lame de coupe D5,D6, 16 mm

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 297-1705
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 297-1705

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 16
Overall Length (mm): 832,8
End 2 Hole Offset (mm): 64
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 32,787
End 2 Hole Offset (in): 2,52
Width (mm): 203,2
End 1 Hole Offset (in): 2,976
Position: LH
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 5
End 1 Hole Offset (mm): 75,6
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Angled Up
Thickness (in): 0,63
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 297-1705

TRACTEUR À CHAÎNES

D6K XL D6K LGP

Voir plus
Pièces associées
5J-4773
5J-4773: BOULON
Vérifier le prix
5P-8248
5P-8248: Rondelle rigide de 3,5 mm d'épaisseur
Vérifier le prix
2J-3506
2J-3506: Écrou hexagonal 0,750
Vérifier le prix
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert