НачалоЗемекопни инструментиРежещи ръбове и накрайници за греблоРежещи ръбове за гребло297-1705: Режещо острие
Начало
Земекопни инструментиРежещи ръбове и накрайници за греблоРежещи ръбове за гребло
297-1705: Режещо острие
297-1705: Режещо острие

D5, D6 Режещ ръб 16 мм

Марка: Cat

Изображения на продукти
297-1705: Режещо острие
297-1705: Режещо острие
297-1705: Режещо острие
297-1705: Режещо острие
297-1705: Режещо острие

D5, D6 Режещ ръб 16 мм

Марка: Cat

Добавете оборудването си, за да видите дали тази част е подходяща или дали има налични опции за ремонт.
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
Диаграма на частите за 297-1705
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 297-1705

Мерна единица

САЩМетрични
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 16
Overall Length (mm): 832,8
End 2 Hole Offset (mm): 64
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 32,787
End 2 Hole Offset (in): 2,52
Width (mm): 203,2
End 1 Hole Offset (in): 2,976
Position: LH
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 5
End 1 Hole Offset (mm): 75,6
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Angled Up
Thickness (in): 0,63
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 297-1705

ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР

D6K XL D6K LGP

Вижте още
Свързани части
5J-4773
5J-4773: БОЛТ
Проверка на цена
2J-3506
2J-3506: Шестостенна гайка 0,750
Проверка на цена
5P-8248
5P-8248: 3,5 мм дебела твърда шайба
Проверка на цена
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт