Anmelden
Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Cat® Außensechskantschraube mit 50,80 mm Wellenlänge
Marke: Cat
Cat® Außensechskantschraube mit 50,80 mm Wellenlänge
Marke: Cat
2
1,125
0.012
Cat® Außensechskantschraube mit 50,80 mm Wellenlänge
5/16-18
3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/4, 2 1/2, 2 3/4, 3
Zoll-grobe Befestigungselemente, 3/8", 9 verschiedene Längen, 11 Teilenummern, 405 Stück, phosphatiert und eingeölt
1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10
3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/4, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/4, 3 1/2, 3 3/4, 4
Zoll, UNC-Grobgewinde
Cat® Unterlegscheibe, ID X OD X T: 8,8 x 20,5 x 2,5 mm
Zoll-grober Befestigungssatz, 4 Größen, 7 verschiedene Längen, 27 Teilenummern, 512 Stück, phosphatiert und eingeölt
Zoll-grober Befestigungssatz, 5 Größen, 7 verschiedene Längen, 34 Teilenummern, 934 Teile, phosphatiert und eingeölt
Maßeinheit