StartseiteSchneidwerkzeugeHardware und Halterung für SchneidwerkzeugUnterlegscheiben für Schneidwerkzeug2S-5658: 17mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
Startseite
SchneidwerkzeugeHardware und Halterung für SchneidwerkzeugUnterlegscheiben für Schneidwerkzeug
2S-5658: 17mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
2S-5658: 17mm Innendurchmesser Unterlegscheibe

UNTERLEGSCHEIBE

Marke: Cat

Produktbilder
2S-5658: 17mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
2S-5658: 17mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
2S-5658: 17mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
2S-5658: 17mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
2S-5658: 17mm Innendurchmesser Unterlegscheibe

UNTERLEGSCHEIBE
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
Cat® Befestigungsteile werden für bestimmte Anwendungen unter Berücksichtigung von Größe, Festigkeit, Vorspannkraft und bisherigen Leistungen entwickelt. Diese Informationen stehen anderen Herstellern nicht zur Verfügung. Die Lebensdauer der Ersatzteile reicht bis zur Aufarbeitung bzw. entspricht der Lebensdauer der Maschine. Befestigungsteile von anderen Herstellern als Cat mögen für Ihre Maschine als brauchbar erscheinen, doch von allen Unternehmen sind wir mit Ihrer Ausrüstung am besten vertraut.

Merkmale:
• Cat Befestigungsteile werden unter Einhaltung präziser technischer Daten gefertigt und sind auf Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Produktivität ausgelegt
• Belastbarkeit & Qualität – Befestigungsteile entsprechen mindestens den Anforderungen gemäß ISO, ASTM, ASME & SAE.
• Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben von Cat werden als System für höchste Klemmkraft entwickelt.
• Es sind Beschichtungen für spezielle Anwendungen verfügbar (RoHS-konform).

Einsatzbereiche:
Cat Schrauben und zugehörige Unterlegscheiben und Muttern ergeben ein leistungsbezogenes System, das konsistent hohe Klemmkräfte ermöglicht. Mit Cat Befestigungsteilen können Sie an Ihren Maschinen Montage-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen, ganz gleich, um welche Anwendung es sich handelt oder wo sich Ihre Werkstatt befindet.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Beschreibung:
Cat® Befestigungsteile werden für bestimmte Anwendungen unter Berücksichtigung von Größe, Festigkeit, Vorspannkraft und bisherigen Leistungen entwickelt. Diese Informationen stehen anderen Herstellern nicht zur Verfügung. Die Lebensdauer der Ersatzteile reicht bis zur Aufarbeitung bzw. entspricht der Lebensdauer der Maschine. Befestigungsteile von anderen Herstellern als Cat mögen für Ihre Maschine als brauchbar erscheinen, doch von allen Unternehmen sind wir mit Ihrer Ausrüstung am besten vertraut.

Merkmale:
• Cat Befestigungsteile werden unter Einhaltung präziser technischer Daten gefertigt und sind auf Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Produktivität ausgelegt
• Belastbarkeit & Qualität – Befestigungsteile entsprechen mindestens den Anforderungen gemäß ISO, ASTM, ASME & SAE.
• Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben von Cat werden als System für höchste Klemmkraft entwickelt.
• Es sind Beschichtungen für spezielle Anwendungen verfügbar (RoHS-konform).

Einsatzbereiche:
Cat Schrauben und zugehörige Unterlegscheiben und Muttern ergeben ein leistungsbezogenes System, das konsistent hohe Klemmkräfte ermöglicht. Mit Cat Befestigungsteilen können Sie an Ihren Maschinen Montage-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen, ganz gleich, um welche Anwendung es sich handelt oder wo sich Ihre Werkstatt befindet.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten
Technische Daten
MaßeinheitUSMetrisch
Material-: GEHÄRTETER STAHL
Unterlegscheibentyp: UNTERLEGSCHEIBE
Passende Schraubengrößen ('): 5/8
Passende Schraubengrößen (mm): M16
Beschichtung: Zinkphosphat + Öl bietet Korrosionsschutz bis zum Zeitpunkt der Montage (bei Außenanwendungen wird eine Lackierung empfohlen). Salzsprühnebelbeständigkeit von 72 Stunden bis Rotrost. Beschichtungsfarbe – dunkelgrau bis schwarz.
Außendurchmesser ('): 1.142
Außendurchmesser (mm): 29
Stärke ('): 0.118
Stärke (mm): 3
Außendurchmesser (mm): 29
Innendurchmesser (mm): 17
Outside Diameter (in): 1.142
Inside Diameter (in): 0.669
MaßeinheitUSMetrisch
Material-: GEHÄRTETER STAHL
Unterlegscheibentyp: UNTERLEGSCHEIBE
Passende Schraubengrößen ('): 5/8
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Generator
SR4BSR4LC51XX
Truck Engine
1673C3306C3306BC-10C-1233063126C93176C11C133176BG3306
Integrated Toolcarrier
IT12IT28IT18IT28BIT18B
Wheel Tractor-Scraper
627623621637632631623K LRC631K637K627K LRC623K621K627K657651
Track Skidder
527517D4HTSK IID5HTSK IID4HTSK III
Wheel Skidder
518C535D535C535B545D545C528B525D525C525B525518515528545555D530B
Track Feller Buncher
TK1051
Underground Articulated Truck
AD22
Water Fording Tractor
D7R II
Excavator
330 L345B II349D L215B215C215DE300B345B345C345D349F L219DEL300330 LN349D350 L349E349F345B L330-A L231DE240345D L235B235C235D345B II MH365B349F LXEE300350-A349E L VG349D2352 UHD349349D2 L352355330-A330-A LN365B IIEL300B345C MH349E L225B225D352F XE VG330B LN330-A L352F-VG350-A L229D352F345C LEL240245D330B245B365B L330B L229225235345D L VG219215245
Paving Compactor
C13 MARINEMG630
Wheel Tractor
641B623B623G623H623E623F621B621R621E621F621G621H621S627B627G627H627E627F633E II651B651E631K615C II631D631E631C631G621K OEM615613611627621637651633C657E657B633D639D615C637G637D613C637E637K
Marine Powertrain
C12
Hex Based Spl Solution
352F OEM
Hydraulic Control
193B163143183B15314114048173B
Vehicular Engine
35163512D348D349
Track Loader
973C951C951B977K977L931B955K955L963973939943941953941B
Petroleum Engine
C9C15C13C18C1120163516C3512E3512C
Soil Compactor
CP44B815CP12 GCCS12 GC815B815FCS10CS11CS12CS13CS10 GCCP7CP5CP13 GCCS5CP11CP13CS13 GCCS44BCS11 GC
Wheel Dozer
834G834H834B834K814B814F834814
Landfill Compactor
836816836H836G836K816B816F
Grapple
518120C125C
Petroleum Gen Set
G3306B
Compact Wheel Loader
910
Wheel Loader
982XEG926980XEG910988B988G988H988FG916988K966D966C966F966EG936966H966G966R926E988F II980982988916920926930936950982 XE980 XE980K HLG950B/950E970F966G II972G972H950B950E930R930T936E936F966F II972G II980B980C980F980L980K980M982M
Industrial Tractor
HA771HA871TK381TK371
Articulated Truck
D30CD30DD35CD250ED250BD300E II730C725730735730C2D250E IID25DD25CD350DD350CD300ED300DD300B730 EJECTOR
Wagon
613C II
Wheeled Excavator
W330BW345C MHW345B II
Engine - Industrial
3406B
Industrial Engine
33043306C-12C-15C-10C-163508C93306B3304BC183456C9.33176C3176B34123406D398D399D3793406E3406CD348D349D346D398B3408E3408B3408CC9.3BD333C3196CG137-08C-9C11C13C15D330CD379B
Wheel Scraper
621E621F621B623F623E627G627F627B627E631C631B657E637K613C637E637G637B613B637D639D615C627613611613C II637
Quarry Truck
775D775B773E
Logger
227
Tractor
784C784B772B776776D776C
Gas Engine
G333CG379AG3304G3306G3608G3412G3408CG3408G3406G398G399G379G3306BG3304BCG137-08CG137-12
Bulldozer
834U834S6D5C PAT6SUD5C PATLGP7SU7S LGP4S4P5A5P5S6A6S7A7S7U3S5A PAT3P4A
Feller Buncher
FB518
Pumper
SBF214CPT372SPF743SUF557
Underground Art Truck
AE40AD45AD40AD22
Petroleum Powertrain
CX31
Shovel Logger
345C
Power Module
OEM POWERXQG135
Site Prep Tractor
586C2864C
Load Haul Dump
R1600GR1600HR1700 IIR1300R1600R1700GR1700R1300G
Off Highway Truck
789G793D773789785
Load, Haul, Dump
R1700K
Material Handler
MH3260
Oem Solutions
3412C
Winch
535756555452851854H57H56H
Motor Grader
120M 2130G140K 2140M 3140M 2140H ES12M 3 AWD12H NA140H NA160M 3 AWD160K160H160G160M140M 3 AWD16H NA14M-312H ES14H NA120G120B161418120M120K140B163H140M140K140H140G143H12M 312M 2163H NA160M 2160M 318M3160H ES16M16016H16G14L15014M14016GC14H14G14E12H12G12M12K14M312012F160H NA16M3120K 2
Rotary Cutter
RC20
Backhoe
D3931
Track-Type Tractor
D6G2 LGPD5R LGPD6R IID3BD4HD4DD5R2D4ED5BD5CD5HD5ED6E SRD6CD6DD6N XLD6RD6TD6MD6ND6ED6GD6HD6G SRD6N LGPD4E SRD6T LGPD6GCD6R XLD6T XWD6T XLD5C IIID5R XLD7RD7FD7GD7HD8ND9GD9HD6T XW PATD6G2 XLD6R LGPD6D SRD6R IIID6H IID4H IIID7R SERIESD6F SRD6N OEMD5D6H XLD6H XRD6T LGPPATD5H XLD7G2D6R STDD6T XL PATD4H XLD7R II
Marine Auxiliary
3516C
Marine Engine
3196312631163176C3176B33043306C9C7C18 MARINEC-12C18C12C15D330C3408B3408C3406B3406C3406E3516CD333C3126B3208C32341234083406D399D349D346D3483306B3412E3412D3304B
Pipelayer
561D561CPL72583K572R II572R572F572G571G571F
Front Shovel
235C
Engine - Generator Set
3508B
Vibratory Compactor
CS-44BCS-323CCS-433ECS-433CCS-653CS-643CB-534CCB-534BCP-44CP11 GCCB-535BCB-634CP-34CP-44BCP-643CP-653CS10 GCCP44BCS11 GCCS-44CS-34CP-433CCP-433ECS-423ECP-323CCS512 GCCB-534CB-634CCB-634DCP12 GCCS7CP7CS44B
Petroleum Package
CX31-C13IC18CX31-P600
Mobile Hyd Power Unit
349D L349E L HVG349E345D345C349D2345C L352FMHPU
Ripper Scarifier
140G12G16G130G
Generator Set
3304BG3306C13GENSETD400GC3512D300GCXQ425C9D350GCXQP3003306BDE450SGCD250GCC13 XQ375C13 XQ350G3412DE450GCCG137-12C18C15C13DE550GCC18 MARINE GS3456C9 GEN SETDE500SGC3408CDE500GC3406CG3306B3516C
Reclaimer Mixer
RM-300
Marine Transmission
7271
Engine
G34123512EG3406G3408C13BG3412C
Locomotive Engine
C18
Ejector Truck
730C730C2 EJ730
Combat Vehicle Engine
C13
Electric Rope Shovel
7495 HF7495
Engine - Machine
C-123304330634083176C
Challenger
657575D75C75E95E70CMT865MT85565C65B65E65DMT845MT83585C85E85DMTC855MTC865MTC835MTC845
Gen Set Engine
3406C3406B3408B3408C3606C13GENSETD39934063408D398B3304B3306BPOWER SYS33063304D379BC-12
Rotary/Track Drills
MD5150CMD5125
Ripper
D597796395395195594337654
Boom
120C
Truck
775E775D777C777D785793D773E773D773B772777785G785C785B
Wheel Feller Buncher
TK370573C573DTK380HA870553C2570C2570DHA770563C563D5435332470C2670C2670D
Powertrain
TR43E44-C13BLTR43M44-C13B
Compactor
CCS7
Track-Type Loader
977K
Mehr anzeigen
Generator
SR4BSR4LC51XX
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 2S-5658
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.