AloitusLeikkuuterätLeikkuuterävarusteet ja kiinnitysLeikkuuteräprikat2S-5658: 17 mm sisähalkaisijan aluslevy
Aloitus
LeikkuuterätLeikkuuterävarusteet ja kiinnitysLeikkuuteräprikat
2S-5658: 17 mm sisähalkaisijan aluslevy
2S-5658: 17 mm sisähalkaisijan aluslevy

LITTEÄ ALUSLEVY

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
2S-5658: 17 mm sisähalkaisijan aluslevy
2S-5658: 17 mm sisähalkaisijan aluslevy
2S-5658: 17 mm sisähalkaisijan aluslevy
2S-5658: 17 mm sisähalkaisijan aluslevy
2S-5658: 17 mm sisähalkaisijan aluslevy

LITTEÄ ALUSLEVY

Tuotemerkki: Cat

Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: KARKAISTU TERÄS
Aluslevyn tyyppi: LITTEÄ ALUSLEVY
Sopii pulttikokoihin (in): 5/8
Sopii pulttikokoihin (mm): M16
Pinnoite: Sinkkifosfaatti + öljy tarjoaa korroosiosuojan kokoamiskohtaan asti (suosittelemme maalausta ulkoisiin sovelluksiin). Suolasumun kestävyys punaista ruostetta vastaan ​​72 tuntia. Pinnoitteen väri - tummanharmaasta mustaan.
Ulkohalkaisija (in): 1.142
Ulkohalkaisija (mm): 29
Paksuus (in): 0.118
Paksuus (mm): 3
Sisäkehän halkaisija (mm): 17
Ulkokehän halkaisija (mm): 29
Outside Diameter (in): 1.142
Inside Diameter (in): 0.669
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: KARKAISTU TERÄS
Aluslevyn tyyppi: LITTEÄ ALUSLEVY
Sopii pulttikokoihin (in): 5/8
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Generator
SR4BSR4LC51XX
Truck Engine
1673C3306C3306BC-10C-1233063126C93176C11C133176BG3306
Integrated Toolcarrier
IT12IT28IT18IT28BIT18B
Wheel Tractor-Scraper
627623621637632631623K LRC631K637K627K LRC623K621K627K657651
Track Skidder
527517D4HTSK IID5HTSK IID4HTSK III
Wheel Skidder
518C535D535C535B545D545C528B525D525C525B525518515528545555D530B
Track Feller Buncher
TK1051
Underground Articulated Truck
AD22
Water Fording Tractor
D7R II
Excavator
330 L345B II349D L215B215C215DE300B345B345C345D349F L219DEL300330 LN349D350 L349E349F345B L330-A L231DE240345D L235B235C235D345B II MH365B349F LXEE300350-A349E L VG349D2352 UHD349349D2 L352355330-A330-A LN365B IIEL300B345C MH349E L225B225D352F XE VG330B LN330-A L352F-VG350-A L229D352F345C LEL240245D330B245B365B L330B L229225235345D L VG219215245
Paving Compactor
C13 MARINEMG630
Wheel Tractor
641B623B623G623H623E623F621B621R621E621F621G621H621S627B627G627H627E627F633E II651B651E631K615C II631D631E631C631G621K OEM615613611627621637651633C657E657B633D639D615C637G637D613C637E637K
Marine Powertrain
C12
Hex Based Spl Solution
352F OEM
Hydraulic Control
193B163143183B15314114048173B
Vehicular Engine
35163512D348D349
Track Loader
973C951C951B977K977L931B955K955L963973939943941953941B
Petroleum Engine
C9C15C13C18C1120163516C3512E3512C
Soil Compactor
CP44B815CP12 GCCS12 GC815B815FCS10CS11CS12CS13CS10 GCCP7CP5CP13 GCCS5CP11CP13CS13 GCCS44BCS11 GC
Wheel Dozer
834G834H834B834K814B814F834814
Landfill Compactor
836816836H836G836K816B816F
Grapple
518120C125C
Petroleum Gen Set
G3306B
Compact Wheel Loader
910
Wheel Loader
982XEG926980XEG910988B988G988H988FG916988K966D966C966F966EG936966H966G966R926E988F II980982988916920926930936950982 XE980 XE980K HLG950B/950E970F966G II972G972H950B950E930R930T936E936F966F II972G II980B980C980F980L980K980M982M
Industrial Tractor
HA771HA871TK381TK371
Articulated Truck
D30CD30DD35CD250ED250BD300E II730C725730735730C2D250E IID25DD25CD350DD350CD300ED300DD300B730 EJECTOR
Wagon
613C II
Wheeled Excavator
W330BW345C MHW345B II
Engine - Industrial
3406B
Industrial Engine
33043306C-12C-15C-10C-163508C93306B3304BC183456C9.33176C3176B34123406D398D399D3793406E3406CD348D349D346D398B3408E3408B3408CC9.3BD333C3196CG137-08C-9C11C13C15D330CD379B
Wheel Scraper
621E621F621B623F623E627G627F627B627E631C631B657E637K613C637E637G637B613B637D639D615C627613611613C II637
Quarry Truck
775D775B773E
Logger
227
Tractor
784C784B772B776776D776C
Gas Engine
G333CG379AG3304G3306G3608G3412G3408CG3408G3406G398G399G379G3306BG3304BCG137-08CG137-12
Bulldozer
834U834S6D5C PAT6SUD5C PATLGP7SU7S LGP4S4P5A5P5S6A6S7A7S7U3S5A PAT3P4A
Feller Buncher
FB518
Pumper
SBF214CPT372SPF743SUF557
Underground Art Truck
AE40AD45AD40AD22
Petroleum Powertrain
CX31
Shovel Logger
345C
Power Module
OEM POWERXQG135
Site Prep Tractor
586C2864C
Load Haul Dump
R1600GR1600HR1700 IIR1300R1600R1700GR1700R1300G
Off Highway Truck
789G793D773789785
Load, Haul, Dump
R1700K
Material Handler
MH3260
Oem Solutions
3412C
Winch
535756555452851854H57H56H
Motor Grader
120M 2130G140K 2140M 3140M 2140H ES12M 3 AWD12H NA140H NA160M 3 AWD160K160H160G160M140M 3 AWD16H NA14M-312H ES14H NA120G120B161418120M120K140B163H140M140K140H140G143H12M 312M 2163H NA160M 2160M 318M3160H ES16M16016H16G14L15014M14016GC14H14G14E12H12G12M12K14M312012F160H NA16M3120K 2
Rotary Cutter
RC20
Backhoe
D3931
Track-Type Tractor
D6G2 LGPD5R LGPD6R IID3BD4HD4DD5R2D4ED5BD5CD5HD5ED6E SRD6CD6DD6N XLD6RD6TD6MD6ND6ED6GD6HD6G SRD6N LGPD4E SRD6T LGPD6GCD6R XLD6T XWD6T XLD5C IIID5R XLD7RD7FD7GD7HD8ND9GD9HD6T XW PATD6G2 XLD6R LGPD6D SRD6R IIID6H IID4H IIID7R SERIESD6F SRD6N OEMD5D6H XLD6H XRD6T LGPPATD5H XLD7G2D6R STDD6T XL PATD4H XLD7R II
Marine Auxiliary
3516C
Marine Engine
3196312631163176C3176B33043306C9C7C18 MARINEC-12C18C12C15D330C3408B3408C3406B3406C3406E3516CD333C3126B3208C32341234083406D399D349D346D3483306B3412E3412D3304B
Pipelayer
561D561CPL72583K572R II572R572F572G571G571F
Front Shovel
235C
Engine - Generator Set
3508B
Vibratory Compactor
CS-44BCS-323CCS-433ECS-433CCS-653CS-643CB-534CCB-534BCP-44CP11 GCCB-535BCB-634CP-34CP-44BCP-643CP-653CS10 GCCP44BCS11 GCCS-44CS-34CP-433CCP-433ECS-423ECP-323CCS512 GCCB-534CB-634CCB-634DCP12 GCCS7CP7CS44B
Petroleum Package
CX31-C13IC18CX31-P600
Mobile Hyd Power Unit
349D L349E L HVG349E345D345C349D2345C L352FMHPU
Ripper Scarifier
140G12G16G130G
Generator Set
3304BG3306C13GENSETD400GC3512D300GCXQ425C9D350GCXQP3003306BDE450SGCD250GCC13 XQ375C13 XQ350G3412DE450GCCG137-12C18C15C13DE550GCC18 MARINE GS3456C9 GEN SETDE500SGC3408CDE500GC3406CG3306B3516C
Reclaimer Mixer
RM-300
Marine Transmission
7271
Engine
G34123512EG3406G3408C13BG3412C
Locomotive Engine
C18
Ejector Truck
730C730C2 EJ730
Combat Vehicle Engine
C13
Electric Rope Shovel
7495 HF7495
Engine - Machine
C-123304330634083176C
Challenger
657575D75C75E95E70CMT865MT85565C65B65E65DMT845MT83585C85E85DMTC855MTC865MTC835MTC845
Gen Set Engine
3406C3406B3408B3408C3606C13GENSETD39934063408D398B3304B3306BPOWER SYS33063304D379BC-12
Rotary/Track Drills
MD5150CMD5125
Ripper
D597796395395195594337654
Boom
120C
Truck
775E775D777C777D785793D773E773D773B772777785G785C785B
Wheel Feller Buncher
TK370573C573DTK380HA870553C2570C2570DHA770563C563D5435332470C2670C2670D
Powertrain
TR43E44-C13BLTR43M44-C13B
Compactor
CCS7
Track-Type Loader
977K
Näytä enemmän
Generator
SR4BSR4LC51XX
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 2S-5658
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Ostettu usein yhdessä
2S-56582S-5658
173-0946173-0946
235-5974235-5974
Näytä kaikki osat
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 2S-5658
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 2S-5658 kuvaus

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 2S-5658 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: KARKAISTU TERÄS
Aluslevyn tyyppi: LITTEÄ ALUSLEVY
Sopii pulttikokoihin (in): 5/8
Sopii pulttikokoihin (mm): M16
Pinnoite: Sinkkifosfaatti + öljy tarjoaa korroosiosuojan kokoamiskohtaan asti (suosittelemme maalausta ulkoisiin sovelluksiin). Suolasumun kestävyys punaista ruostetta vastaan ​​72 tuntia. Pinnoitteen väri - tummanharmaasta mustaan.
Ulkohalkaisija (in): 1.142
Ulkohalkaisija (mm): 29
Paksuus (in): 0.118
Paksuus (mm): 3
Sisäkehän halkaisija (mm): 17
Ulkokehän halkaisija (mm): 29
Outside Diameter (in): 1.142
Inside Diameter (in): 0.669
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 2S-5658

GENERATOR

SR4B SR4 LC51XX

TRUCK ENGINE

1673C 3306C 3306B C-10 C-12 3306 3126 C9 3176 C11 C13 3176B G3306

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT12 IT28 IT18 IT28B IT18B

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

627 623 621 637 632 631 623K LRC 631K 637K 627K LRC 623K 621K 627K 657 651

TRACK SKIDDER

527 517 D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III

WHEEL SKIDDER

518C 535D 535C 535B 545D 545C 528B 525D 525C 525B 525 518 515 528 545 555D 530B

TRACK FELLER BUNCHER

TK1051

UNDERGROUND ARTICULATED TRUCK

AD22

WATER FORDING TRACTOR

D7R II

EXCAVATOR

330 L 345B II 349D L 215B 215C 215D E300B 345B 345C 345D 349F L 219D EL300 330 LN 349D 350 L 349E 349F 345B L 330-A L 231D E240 345D L 235B 235C 235D 345B II MH 365B 349F LXE E300 350-A 349E L VG 349D2 352 UHD 349 349D2 L 352 355 330-A 330-A LN 365B II EL300B 345C MH 349E L 225B 225D 352F XE VG 330B LN 330-A L 352F-VG 350-A L 229D 352F 345C L EL240 245D 330B 245B 365B L 330B L 229 225 235 345D L VG 219 215 245

PAVING COMPACTOR

C13 MARINE MG630

WHEEL TRACTOR

641B 623B 623G 623H 623E 623F 621B 621R 621E 621F 621G 621H 621S 627B 627G 627H 627E 627F 633E II 651B 651E 631K 615C II 631D 631E 631C 631G 621K OEM 615 613 611 627 621 637 651 633C 657E 657B 633D 639D 615C 637G 637D 613C 637E 637K

MARINE POWERTRAIN

C12

HEX BASED SPL SOLUTION

352F OEM

HYDRAULIC CONTROL

193B 163 143 183B 153 141 140 48 173B

VEHICULAR ENGINE

3516 3512 D348 D349

TRACK LOADER

973C 951C 951B 977K 977L 931B 955K 955L 963 973 939 943 941 953 941B

PETROLEUM ENGINE

C9 C15 C13 C18 C11 2016 3516C 3512E 3512C

SOIL COMPACTOR

CP44B 815 CP12 GC CS12 GC 815B 815F CS10 CS11 CS12 CS13 CS10 GC CP7 CP5 CP13 GC CS5 CP11 CP13 CS13 GC CS44B CS11 GC

WHEEL DOZER

834G 834H 834B 834K 814B 814F 834 814

LANDFILL COMPACTOR

836 816 836H 836G 836K 816B 816F

GRAPPLE

518 120C 125C

PETROLEUM GEN SET

G3306B

COMPACT WHEEL LOADER

910

WHEEL LOADER

982XE G926 980XE G910 988B 988G 988H 988F G916 988K 966D 966C 966F 966E G936 966H 966G 966R 926E 988F II 980 982 988 916 920 926 930 936 950 982 XE 980 XE 980K HLG 950B/950E 970F 966G II 972G 972H 950B 950E 930R 930T 936E 936F 966F II 972G II 980B 980C 980F 980L 980K 980M 982M

INDUSTRIAL TRACTOR

HA771 HA871 TK381 TK371

ARTICULATED TRUCK

D30C D30D D35C D250E D250B D300E II 730C 725 730 735 730C2 D250E II D25D D25C D350D D350C D300E D300D D300B 730 EJECTOR

WAGON

613C II

WHEELED EXCAVATOR

W330B W345C MH W345B II

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B

INDUSTRIAL ENGINE

3304 3306 C-12 C-15 C-10 C-16 3508 C9 3306B 3304B C18 3456 C9.3 3176C 3176B 3412 3406 D398 D399 D379 3406E 3406C D348 D349 D346 D398B 3408E 3408B 3408C C9.3B D333C 3196 CG137-08 C-9 C11 C13 C15 D330C D379B

WHEEL SCRAPER

621E 621F 621B 623F 623E 627G 627F 627B 627E 631C 631B 657E 637K 613C 637E 637G 637B 613B 637D 639D 615C 627 613 611 613C II 637

QUARRY TRUCK

775D 775B 773E

LOGGER

227

TRACTOR

784C 784B 772B 776 776D 776C

GAS ENGINE

G333C G379A G3304 G3306 G3608 G3412 G3408C G3408 G3406 G398 G399 G379 G3306B G3304B CG137-08 CG137-12

BULLDOZER

834U 834S 6 D5C PAT 6SU D5C PATLGP 7SU 7S LGP 4S 4P 5A 5P 5S 6A 6S 7A 7S 7U 3S 5A PAT 3P 4A

FELLER BUNCHER

FB518

PUMPER

SBF214 CPT372 SPF743 SUF557

UNDERGROUND ART TRUCK

AE40 AD45 AD40 AD22

PETROLEUM POWERTRAIN

CX31

SHOVEL LOGGER

345C

POWER MODULE

OEM POWER XQG135

SITE PREP TRACTOR

586C 2864C

LOAD HAUL DUMP

R1600G R1600H R1700 II R1300 R1600 R1700G R1700 R1300G

OFF HIGHWAY TRUCK

789G 793D 773 789 785

LOAD, HAUL, DUMP

R1700K

MATERIAL HANDLER

MH3260

OEM SOLUTIONS

3412C

WINCH

53 57 56 55 54 528 518 54H 57H 56H

MOTOR GRADER

120M 2 130G 140K 2 140M 3 140M 2 140H ES 12M 3 AWD 12H NA 140H NA 160M 3 AWD 160K 160H 160G 160M 140M 3 AWD 16H NA 14M-3 12H ES 14H NA 120G 120B 16 14 18 120M 120K 140B 163H 140M 140K 140H 140G 143H 12M 3 12M 2 163H NA 160M 2 160M 3 18M3 160H ES 16M 160 16H 16G 14L 150 14M 140 16GC 14H 14G 14E 12H 12G 12M 12K 14M3 120 12F 160H NA 16M3 120K 2

ROTARY CUTTER

RC20

BACKHOE

D3 931

TRACK-TYPE TRACTOR

D6G2 LGP D5R LGP D6R II D3B D4H D4D D5R2 D4E D5B D5C D5H D5E D6E SR D6C D6D D6N XL D6R D6T D6M D6N D6E D6G D6H D6G SR D6N LGP D4E SR D6T LGP D6GC D6R XL D6T XW D6T XL D5C III D5R XL D7R D7F D7G D7H D8N D9G D9H D6T XW PAT D6G2 XL D6R LGP D6D SR D6R III D6H II D4H III D7R SERIES D6F SR D6N OEM D5 D6H XL D6H XR D6T LGPPAT D5H XL D7G2 D6R STD D6T XL PAT D4H XL D7R II

MARINE AUXILIARY

3516C

MARINE ENGINE

3196 3126 3116 3176C 3176B 3304 3306 C9 C7 C18 MARINE C-12 C18 C12 C15 D330C 3408B 3408C 3406B 3406C 3406E 3516C D333C 3126B 3208 C32 3412 3408 3406 D399 D349 D346 D348 3306B 3412E 3412D 3304B

PIPELAYER

561D 561C PL72 583K 572R II 572R 572F 572G 571G 571F

FRONT SHOVEL

235C

ENGINE - GENERATOR SET

3508B

VIBRATORY COMPACTOR

CS-44B CS-323C CS-433E CS-433C CS-653 CS-643 CB-534C CB-534B CP-44 CP11 GC CB-535B CB-634 CP-34 CP-44B CP-643 CP-653 CS10 GC CP44B CS11 GC CS-44 CS-34 CP-433C CP-433E CS-423E CP-323C CS512 GC CB-534 CB-634C CB-634D CP12 GC CS7 CP7 CS44B

PETROLEUM PACKAGE

CX31-C13I C18 CX31-P600

MOBILE HYD POWER UNIT

349D L 349E L HVG 349E 345D 345C 349D2 345C L 352FMHPU

RIPPER SCARIFIER

140G 12G 16G 130G

GENERATOR SET

3304B G3306 C13GENSET D400GC 3512 D300GC XQ425 C9 D350GC XQP300 3306B DE450SGC D250GC C13 XQ375 C13 XQ350 G3412 DE450GC CG137-12 C18 C15 C13 DE550GC C18 MARINE GS 3456 C9 GEN SET DE500SGC 3408C DE500GC 3406C G3306B 3516C

RECLAIMER MIXER

RM-300

MARINE TRANSMISSION

7271

ENGINE

G3412 3512E G3406 G3408 C13B G3412C

LOCOMOTIVE ENGINE

C18

EJECTOR TRUCK

730C 730C2 EJ 730

COMBAT VEHICLE ENGINE

C13

ELECTRIC ROPE SHOVEL

7495 HF 7495

ENGINE - MACHINE

C-12 3304 3306 3408 3176C

CHALLENGER

65 75 75D 75C 75E 95E 70C MT865 MT855 65C 65B 65E 65D MT845 MT835 85C 85E 85D MTC855 MTC865 MTC835 MTC845

GEN SET ENGINE

3406C 3406B 3408B 3408C 3606 C13GENSET D399 3406 3408 D398B 3304B 3306B POWER SYS 3306 3304 D379B C-12

ROTARY/TRACK DRILLS

MD5150C MD5125

RIPPER

D5 977 963 953 951 955 943 3 7 6 5 4

BOOM

120C

TRUCK

775E 775D 777C 777D 785 793D 773E 773D 773B 772 777 785G 785C 785B

WHEEL FELLER BUNCHER

TK370 573C 573D TK380 HA870 553C 2570C 2570D HA770 563C 563D 543 533 2470C 2670C 2670D

POWERTRAIN

TR43E44-C13BL TR43M44-C13B

COMPACTOR

CCS7

TRACK-TYPE LOADER

977K

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa