305-2389: Zündkerzenbohrungsbürste
StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeugeHandwerkzeugeHandbürsten305-2389: Zündkerzenbohrungsbürste
Startseite305-2389: Zündkerzenbohrungsbürste

305-2389: Zündkerzenbohrungsbürste

Cat® Spark Plug Bore Brush cleans and maintains the spark plug bore, ensuring proper seating and performance of spark plugs in engines

Marke: Cat

fallback-image

305-2389: Zündkerzenbohrungsbürste

Cat® Spark Plug Bore Brush cleans and maintains the spark plug bore, ensuring proper seating and performance of spark plugs in engines

Marke: Cat

Beschreibung für Ersatzteilnummer 305-2389

The Spark Plug Bore Brush is used to clean and prepare the spark plug bore before installing new spark plugs. It features a cylindrical brush head with bristles, attached to a handle for ease of use. The brush head is sized to fit snugly into the spark plug bore, allowing it to remove carbon deposits, dirt, and other contaminants that affect spark plug performance. The tool is used on the spark plug bore while effectively cleaning hard-to-reach areas, enhancing maintenance reliability, and reducing the risk of damage to engine components.

Attributes:
• Provides effective removal of carbon buildup and debris.
• Features a bristle brush for effective cleaning action.
• Resistant to solvents and cleaning agents used in engine maintenance.
• Facilitates cleaning without damaging the bore surface.

Applications:
The Spark Plug Bore Brush is used during routine maintenance to clean the spark plug bore, ensuring proper seating and reliable performance of spark plugs in gasoline and diesel engines.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 305-2389

Maßeinheit

    Weight (lb):

    0,031

    Material:

    Steel, Carbon Steel

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt