305-2389: Spazzola per foro della candela
HomeForniture per officinaStrumentiAttrezzi manualiSpazzole manuali305-2389: Spazzola per foro della candela
Home305-2389: Spazzola per foro della candela

305-2389: Spazzola per foro della candela

Cat® Spark Plug Bore Brush cleans and maintains the spark plug bore, ensuring proper seating and performance of spark plugs in engines

Marchio: Cat

fallback-image

305-2389: Spazzola per foro della candela

Cat® Spark Plug Bore Brush cleans and maintains the spark plug bore, ensuring proper seating and performance of spark plugs in engines

Marchio: Cat

Descrizione per codice 305-2389

The Spark Plug Bore Brush is used to clean and prepare the spark plug bore before installing new spark plugs. It features a cylindrical brush head with bristles, attached to a handle for ease of use. The brush head is sized to fit snugly into the spark plug bore, allowing it to remove carbon deposits, dirt, and other contaminants that affect spark plug performance. The tool is used on the spark plug bore while effectively cleaning hard-to-reach areas, enhancing maintenance reliability, and reducing the risk of damage to engine components.

Attributes:
• Provides effective removal of carbon buildup and debris.
• Features a bristle brush for effective cleaning action.
• Resistant to solvents and cleaning agents used in engine maintenance.
• Facilitates cleaning without damaging the bore surface.

Applications:
The Spark Plug Bore Brush is used during routine maintenance to clean the spark plug bore, ensuring proper seating and reliable performance of spark plugs in gasoline and diesel engines.

Caratteristiche tecniche per il codice 305-2389

Unità di misura

    Weight (lb):

    0,031

    Material:

    Steel, Carbon Steel

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito