Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

กรอกรายละเอียดภาษีของคุณได้ทุกเมื่อที่นี่
ลงทะเบียน
Caterpillar
กรอกรายละเอียดภาษีของคุณได้ทุกเมื่อที่นี่

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

กรอกรายละเอียดภาษีของคุณได้ทุกเมื่อที่นี่
หน้าแรกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมเครื่องมือเครื่องมือแปรงแบบมือถือ305-2389: Spark Plug Bore Brush
หน้าแรกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมเครื่องมือเครื่องมือแปรงแบบมือถือ305-2389: Spark Plug Bore Brush
305-2389: Spark Plug Bore Brush

Cat® Spark Plug Bore Brush cleans and maintains the spark plug bore, ensuring proper seating and performance of spark plugs in engines

แบรนด์: Cat

fallback-image
305-2389: Spark Plug Bore Brush

Cat® Spark Plug Bore Brush cleans and maintains the spark plug bore, ensuring proper seating and performance of spark plugs in engines

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
คำอธิบายข้อมูลจำเพาะ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 305-2389

The Spark Plug Bore Brush is used to clean and prepare the spark plug bore before installing new spark plugs. It features a cylindrical brush head with bristles, attached to a handle for ease of use. The brush head is sized to fit snugly into the spark plug bore, allowing it to remove carbon deposits, dirt, and other contaminants that affect spark plug performance. The tool is used on the spark plug bore while effectively cleaning hard-to-reach areas, enhancing maintenance reliability, and reducing the risk of damage to engine components.

Attributes:
• Provides effective removal of carbon buildup and debris.
• Features a bristle brush for effective cleaning action.
• Resistant to solvents and cleaning agents used in engine maintenance.
• Facilitates cleaning without damaging the bore surface.

Applications:
The Spark Plug Bore Brush is used during routine maintenance to clean the spark plug bore, ensuring proper seating and reliable performance of spark plugs in gasoline and diesel engines.

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 305-2389

หน่วยวัด

USเมตริก
Weight (kg): 0.014
Weight (lb): 0.031
Material: Steel,Carbon Steel
แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน