386-3387: 1/4" Hydraulic Oil Pressure Gauge Adapter
StartseiteWerkstattmaterialienAndere WerkstattmaterialienAndere Werkstattprodukte386-3387: 1/4" Hydraulic Oil Pressure Gauge Adapter
Startseite386-3387: 1/4" Hydraulic Oil Pressure Gauge Adapter

386-3387: 1/4" Hydraulic Oil Pressure Gauge Adapter

Cat® Hydraulic Oil Pressure Gauge Adapter connects a pressure gauge to the hydraulic system, allowing for accurate measurement and monitoring

Marke: Cat

fallback-image

386-3387: 1/4" Hydraulic Oil Pressure Gauge Adapter

Cat® Hydraulic Oil Pressure Gauge Adapter connects a pressure gauge to the hydraulic system, allowing for accurate measurement and monitoring

Marke: Cat

Beschreibung für Ersatzteilnummer 386-3387

The Hydraulic Oil Pressure Gauge Adapter serves as an interface between the hydraulic system and the pressure gauge, enabling accurate measurement of hydraulic oil pressure. By providing a reliable connection point, it ensures that the pressure readings are accurate, for maintaining the system’s performance and safety. It withstands high pressure, contributing to the overall reliability and efficiency of the hydraulic system.

Attributes:
• Facilitates connection between the hydraulic system and the oil pressure gauge.
• Provides a clear and unobstructed path for hydraulic fluid flow.
• Supports accurate pressure readings by providing a secure and leak-proof connection.
• Capable of withstanding high pressure and temperature conditions.

Applications:
The Hydraulic Oil Pressure Gauge Adapter is located near the hydraulic oil filter, providing a connection point for the pressure gauge to monitor the hydraulic system's oil pressure.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 386-3387

Maßeinheit

    Length (in):

    1,625

    Internal Thread:

    1/4" NPTF

    Hex Size (in):

    0,748

    Material:

    Steel, Carbon Steel

    Weight (lb):

    0,419

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt