386-3387: 1/4" Hydraulic Oil Pressure Gauge Adapter
หน้าแรกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมอื่น ๆผลิตภัณฑ์สำหรับโรงซ่อมอื่น ๆ386-3387: 1/4" Hydraulic Oil Pressure Gauge Adapter

386-3387: 1/4" Hydraulic Oil Pressure Gauge Adapter

Cat® Hydraulic Oil Pressure Gauge Adapter connects a pressure gauge to the hydraulic system, allowing for accurate measurement and monitoring

แบรนด์: Cat

fallback-image

386-3387: 1/4" Hydraulic Oil Pressure Gauge Adapter

Cat® Hydraulic Oil Pressure Gauge Adapter connects a pressure gauge to the hydraulic system, allowing for accurate measurement and monitoring

แบรนด์: Cat

คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 386-3387

The Hydraulic Oil Pressure Gauge Adapter serves as an interface between the hydraulic system and the pressure gauge, enabling accurate measurement of hydraulic oil pressure. By providing a reliable connection point, it ensures that the pressure readings are accurate, for maintaining the system’s performance and safety. It withstands high pressure, contributing to the overall reliability and efficiency of the hydraulic system.

Attributes:
• Facilitates connection between the hydraulic system and the oil pressure gauge.
• Provides a clear and unobstructed path for hydraulic fluid flow.
• Supports accurate pressure readings by providing a secure and leak-proof connection.
• Capable of withstanding high pressure and temperature conditions.

Applications:
The Hydraulic Oil Pressure Gauge Adapter is located near the hydraulic oil filter, providing a connection point for the pressure gauge to monitor the hydraulic system's oil pressure.

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 386-3387

หน่วยวัด

    Length (in):

    1.625

    Internal Thread:

    1/4" NPTF

    Hex Size (in):

    0.748

    Material:

    Steel, Carbon Steel

    Weight (lb):

    0.419

คีย์

คีย์

ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน