StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben3A-9605: 1/2" Schienenschraube
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben
3A-9605: 1/2" Schienenschraube
3A-9605: 1/2" Schienenschraube

Kettenschraube

Marke: Cat

Produktbilder
3A-9605: 1/2" Schienenschraube
3A-9605: 1/2" Schienenschraube
3A-9605: 1/2" Schienenschraube
3A-9605: 1/2" Schienenschraube
3A-9605: 1/2" Schienenschraube

Kettenschraube
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
Teilediagramm für 3A-9605
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 3A-9605

Maßeinheit

USMetrisch
Schraubenlänge ('): 1,496
Schraubenlänge (mm): 38
Schraubenausführung: Kettenschraube
Klemmlänge ('): 0,669
Klemmlänge (mm): 17
Gesamtschraubenlänge - 3 (mm): 38,1
Gesamtschraubenlänge - 3 ('): 1,50
Gewinde: Fein
Thread Size (" - Gangzahl) ('): 1/2-20
Schraubengröße ('): 1/2
Material-: Borstahl,Kohlenstoffstahl
Thread Size (in): 0,02
Thread Size (mm): 0,500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x20
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 3A-9605

MINIBAGGER

307-A 307B

ARBEITSGERÄT

PM-465

BAGGER

E70B E120B 307 E110B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.