AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi3A-9605: 1/2" Șină șurub
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi
3A-9605: 1/2" Șină șurub
3A-9605: 1/2" Șină șurub

Șurub șenilă

Marcă: Cat

Imaginile produselor
3A-9605: 1/2" Șină șurub
3A-9605: 1/2" Șină șurub
3A-9605: 1/2" Șină șurub
3A-9605: 1/2" Șină șurub
3A-9605: 1/2" Șină șurub

Șurub șenilă

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 3A-9605
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 3A-9605

Unități de măsură

SUAMetric
Lungimea șurubului (in): 1,496
Lungimea șurubului (mm): 38
Tip șurub: Șurub șenilă
Lungime de prindere (in): 0,669
Lungime de prindere (mm): 17
Filet: Fin
Lungimea totală a șurubului - 3 (mm): 38,1
Dimensiune șurub (in): 1/2
Dimensiune filet (in - TPI) (in): 1/2-20
Material: Oțel carbon,Oțel cu bor
Lungimea totală a șurubului - 3 (in): 1,50
Thread Size (in): 0,02
Thread Size (mm): 0,500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x20
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 3A-9605

UNEALTA DE LUCRU

PM-465

EXCAVATOR

E70B E120B 307 E110B

MINIEXCAVATOR HIDRAULIC

307-A 307B

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert