หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู3A-9605: สลักสายพานตีนตะขาบ 1/2 นิ้ว
หน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู
3A-9605: สลักสายพานตีนตะขาบ 1/2 นิ้ว
3A-9605: สลักสายพานตีนตะขาบ 1/2 นิ้ว

สลักตีนตะขาบ

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
3A-9605: สลักสายพานตีนตะขาบ 1/2 นิ้ว
3A-9605: สลักสายพานตีนตะขาบ 1/2 นิ้ว
3A-9605: สลักสายพานตีนตะขาบ 1/2 นิ้ว
3A-9605: สลักสายพานตีนตะขาบ 1/2 นิ้ว
3A-9605: สลักสายพานตีนตะขาบ 1/2 นิ้ว

สลักตีนตะขาบ

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 3A-9605
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 3A-9605

หน่วยวัด

USเมตริก
ความยาวสลักเกลียว (นิ้ว): 1.496
ความยาวสลักเกลียว (มม.): 38
ประเภทสลักเกลียว: สลักตีนตะขาบ
ความยาวด้ามจับ (นิ้ว): 0.669
ความยาวด้ามจับ (มม.): 17
ความยาวทั้งหมดของสลักเกลียว - 3 (มม.): 38.1
ขนาดเกลียว (ใน - TPI) (นิ้ว): 1/2-20
ความยาวทั้งหมดของสลักเกลียว - 3 (นิ้ว): 1.50
วัสดุ: เหล็กคาร์บอน,เหล็กโบรอน
ขนาดสลักเกลียว (นิ้ว): 1/2
เกลียว: ละเอียด
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x20
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 3A-9605

รถขุด

E70B E120B 307 E110B

รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก

307-A 307B

อุปกรณ์พิเศษ

PM-465

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ