StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeGroßdichtungen3E-8349: 16 mm dicke Massendichtung
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeGroßdichtungen
3E-8349: 16 mm dicke Massendichtung
3E-8349: 16 mm dicke Massendichtung

Siegel

Marke: Cat

fallback-image
3E-8349: 16 mm dicke Massendichtung

Siegel
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
Schüttdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen verwendet und können auch zur Schalldämmung, Vibrationsisolierung, Polsterung oder Wärmeisolierung verwendet werden.

Sie müssen möglicherweise mit Klebstoff angebracht, eingeclipst, in eine Nut gedrückt oder mit einem Reißverschlusswerkzeug angebracht werden. Viele werden nach Längeneinheiten verkauft.

Eigenschaften:
Cat® Bulk Seals werden aus Materialien hergestellt, die den spezifischen Anforderungen an Temperatur, chemische Beständigkeit und UV-Strahlung der Anwendung entsprechen. Dichtungsabmessungen, Geometrie und Befestigungsmethode sind in Verbindung mit den umgebenden Strukturen so konzipiert, dass eine lang anhaltende Dichtungsleistung gewährleistet ist.

Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat.

Anwendungen:
Bulk-Dichtungen werden im Allgemeinen zum Abdichten von Gehäusen wie Fenstern, Abdeckungen und Kabinengehäusen verwendet.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Ruß (in der Luft befindliche, ungebundene Partikel von lungengängiger Größe) aussetzen, von denen der Bundesstaat Kalifornien weiß, dass sie Krebs verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Beschreibung:
Schüttdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen verwendet und können auch zur Schalldämmung, Vibrationsisolierung, Polsterung oder Wärmeisolierung verwendet werden.

Sie müssen möglicherweise mit Klebstoff angebracht, eingeclipst, in eine Nut gedrückt oder mit einem Reißverschlusswerkzeug angebracht werden. Viele werden nach Längeneinheiten verkauft.

Eigenschaften:
Cat® Bulk Seals werden aus Materialien hergestellt, die den spezifischen Anforderungen an Temperatur, chemische Beständigkeit und UV-Strahlung der Anwendung entsprechen. Dichtungsabmessungen, Geometrie und Befestigungsmethode sind in Verbindung mit den umgebenden Strukturen so konzipiert, dass eine lang anhaltende Dichtungsleistung gewährleistet ist.

Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat.

Anwendungen:
Bulk-Dichtungen werden im Allgemeinen zum Abdichten von Gehäusen wie Fenstern, Abdeckungen und Kabinengehäusen verwendet.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Ruß (in der Luft befindliche, ungebundene Partikel von lungengängiger Größe) aussetzen, von denen der Bundesstaat Kalifornien weiß, dass sie Krebs verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten
Technische Daten
MaßeinheitUSMetrisch
Querschnittstärke ('): 6.3
Kleber: Ja
Querschnittstärke (mm): 160
Querschnittsbreite ('): 9.84
Querschnittsbreite (mm): 250
Material-: CR - Chloropren-erweiterter Kautschuk
Materialbeschreibung: CR-erweiterter (geschlossene Zelle) Kautschuk wird für Auflagen und statische Dichtungen eingesetzt, bei denen eine Ölbeständigkeit und sehr gute Witterungsbeständigkeit erforderlich ist.
MaßeinheitUSMetrisch
Querschnittstärke ('): 6.3
Kleber: Ja
Querschnittstärke (mm): 160
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Pumper
SPF743
Wheel Tractor
631K621K OEM637K651
Integrated Toolcarrier
IT38G II
Wheel Tractor-Scraper
657651627K623K LRC623K631K627623621637627K LRC632631637K621K
Off Highway Truck
785D789D794 AC793F798 AC785793798796 AC
Wheel Dozer
834844834K854K854844K
Motor Grader
16M18M316M324M
Rotary Cutter
RC20
Electric Rope Shovel
74957495 HF
Wheel Loader
938G II993K988K XE988K962G II988 XE992K986950G II988GC988994K986K995990K990993992
Track-Type Tractor
D10T2
Rotary Drill
MD6310MD6250
Mini Hyd Excavator
308307.5309306307306.5308.5305.5 GC310
Wheel Scraper
637K
Truck
785793F AC793F CMD793F OEM793F XQ795F XQ785G797F793F795F AC794 AC789D
Mehr anzeigen
Pumper
SPF743
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 3E-8349
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Häufig zusammen gekauft
3E-83493E-8349
214-7568214-7568
3J-19073J-1907
Alle Teile anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.